OFAGZ - 铜合金止推型--标准型内径E7 外径r6/平头螺栓孔型/沉头螺栓孔型内径F7 外径m6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofagz.prj},{NB=OFASZ-d16-L12},{CODE=OFASZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)},{HRD=≥210 },{TEM=-50~150},{XD=16},{XDTOL=+0.034/+0.016},{D=22},{DTOL=+0.021/+0.008},{L=12},{LF=12,15,20,25,30,35},{H=50},{PCD=35},{T=3},{XD1=3.5},{XD2=8.5},{FJ=M3×10(2个)},{XH=2.5},{H7=+0.021/0},{PDF=ofagz.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
XD
dE7
[mm]
XDTOL
dE7公差
ⁿ/ₐ
D
Dr6
[mm]
DTOL
Dr6公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
T
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
h
[mm]
H7
推荐公差H7
ⁿ/ₐ
OFAGZ-d6-L10
OFAGZ-d6-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
6
+0.032/+0.020
12
+0.034/+0.023
22
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d8-L10
OFAGZ-d8-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
8
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
25
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d10-L10
OFAGZ-d10-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
10
+0.040/+0.025
16
+0.034/+0.023
25
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d12-L10
OFAGZ-d12-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
30
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.018/0
OFAGZ-d13-L10
OFAGZ-d13-L10
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
30
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d15-L12
OFAGZ-d15-L12
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
35
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d16-L12
OFAGZ-d16-L12
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
35
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d18-L14
OFAGZ-d18-L14
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
40
0
3
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d20-L14
OFAGZ-d20-L14
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
20
+0.061/+0.040
28
+0.041/+0.028
45
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.021/0
OFAGZ-d25-L14
OFAGZ-d25-L14
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
25
+0.061/+0.040
33
+0.050/+0.034
50
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d30-L15
OFAGZ-d30-L15
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
30
+0.061/+0.040
38
+0.050/+0.034
55
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d35-L15
OFAGZ-d35-L15
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
35
+0.075/+0.050
44
+0.050/+0.034
65
0
5
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d40-L25
OFAGZ-d40-L25
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
70
0
7
0.0
0.0
0.0
+0.025/0
OFAGZ-d45-L25
OFAGZ-d45-L25
OFAGZ
标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
E7
r6
≥210
-50~150
45
+0.075/+0.050
62
+0.060/+0.041
90
0
8
0.0
0.0
0.0
+0.030/0
OFASZ-d6-L10
OFASZ-d6-L10
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
6
+0.022/+0.010
10
+0.015/+0.006
25
15
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.015/0
OFASZ-d8-L10
OFASZ-d8-L10
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
8
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
28
18
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.018/0
OFASZ-d10-L12
OFASZ-d10-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
10
+0.028/+0.013
14
+0.018/+0.007
30
20
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.018/0
OFASZ-d12-L12
OFASZ-d12-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
12
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
40
28
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.018/0
OFASZ-d15-L12
OFASZ-d15-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
15
+0.034/+0.016
21
+0.021/+0.008
50
35
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.021/0
OFASZ-d16-L12
OFASZ-d16-L12
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
16
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
50
35
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.021/0
OFASZ-d18-L15
OFASZ-d18-L15
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
18
+0.034/+0.016
24
+0.021/+0.008
50
35
3
3.5
8.5
M3×10(2个)
2.5
+0.021/0
OFASZ-d20-L15
OFASZ-d20-L15
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
20
+0.041/+0.020
28
+0.021/+0.008
50
35
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.021/0
OFASZ-d25-L15
OFASZ-d25-L15
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
25
+0.041/+0.020
33
+0.025/+0.009
55
40
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.025/0
OFASZ-d30-L20
OFASZ-d30-L20
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
30
+0.041/+0.020
38
+0.025/+0.009
60
45
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.025/0
OFASZ-d35-L20
OFASZ-d35-L20
OFASZ
平头螺栓型
高力黄铜+固体润滑剂GR1(大气、油中使用)
F7
m6
≥210
-50~150
35
+0.050/+0.025
44
+0.025/+0.009
70
52
5
6.0
13.0
M5×16(2个)
3.2
+0.025/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BS4825 - Clamp welding ferrule
Alfa Laval
19.12.2022
FRNWF - 真空配管零件-NW法兰
Misumi
29.05.2023
SNFR, SNFRS - 食品级清洁管用接头 套圈
Misumi
08.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表