Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
NZRR-H-200-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度50.8mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_200_zoll.prj},{NB=18432400},{ARTNR=18432400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=200 = 50.8 mm},{AUSF=1F},{Z=24},{DE=95.65},{DF=103},{D=97.02},{ND=72},{B1=58.7},{L=70},{B=18},{GEW=3.49},{TYP=1},{RB=50.8},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{DI=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
TL
沥青/指定
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
DF
Df
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18431400
18431400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
14 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
14
55.22
63
56.60
40
58.7
70
18
1.14
84835080
18431500
18431500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
15 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
15
59.27
66
60.64
45
58.7
70
18
1.16
84835080
18431600
18431600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
16 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
16
63.31
71
64.68
45
58.7
70
18
1.49
84835080
18431700
18431700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
17 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
17
67.35
75
68.72
45
58.7
70
18
1.56
84835080
18431800
18431800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
18 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
18
71.39
79
72.77
55
58.7
70
18
1.93
84835080
18431900
18431900
钢质磷化处理
钢质磷化处理
19 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
19
75.44
83
76.81
60
58.7
70
18
2.05
84835080
18432000
18432000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
20 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
20
79.48
87
80.85
62
58.7
70
18
2.42
84835080
18432100
18432100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
21 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
21
83.52
91
84.89
65
58.7
70
18
2.67
84835080
18432200
18432200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
22 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
22
87.56
93
88.94
68
58.7
70
18
2.94
84835080
18432300
18432300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
23 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
23
91.61
97
92.98
72
58.7
70
18
3.23
84835080
18432400
18432400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
24 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
24
95.65
103
97.02
72
58.7
70
18
3.49
84835080
18432500
18432500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
25 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
25
99.69
106
101.06
72
58.7
70
18
3.76
84835080
18432600
18432600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
26 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
26
103.73
111
105.11
80
58.7
70
18
4.15
84835080
18432700
18432700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
27 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
27
107.78
115
109.15
80
58.7
70
18
4.44
84835080
18432800
18432800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
28 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
28
111.82
119
113.19
80
58.7
70
18
4.77
84835080
18433000
18433000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
30 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
30
119.90
127
121.28
80
58.7
70
18
5.34
84835080
18433200
18433200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
32 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
32
127.99
135
129.36
80
58.7
70
18
6.16
84835080
18433300
18433300
钢质磷化处理
钢质磷化处理
33 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
33
132.03
138
133.40
80
58.7
70
18
6.45
84835080
18433400
18433400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
34 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
34
136.07
143
137.45
80
58.7
70
18
6.73
84835080
18433500
18433500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
35 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
35
140.12
148
141.49
80
58.7
70
18
7.33
84835080
18433600
18433600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
36 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
36
144.16
152
145.53
80
58.7
70
18
7.74
84835080
18433800
18433800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
38 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
38
152.24
158
153.62
80
58.7
70
18
8.65
84835080
18434000
18434000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
40 H 200-1F
H=1/2" (12.7 mm)
200 = 50.8 mm
1F
40
160.33
168
161.70
80
58.7
70
18
9.46
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表