카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5962 - Class 300 blind flange - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5962.prj},{NB=bene_inox_659622-50},{REF=659622-50},{MAT=Inox 316 L},{DNP=2\"},{D1=165.1},{D2=127.0},{NBXD3=8x19},{D4=92.0},{L=20.6},{POIDS=3.30},{N=8.000},{D3=19.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 659622-15
659622-15
Inox 316 L
1/2"
95.3
66.6
4x15.9
35.0
12.7
0.80
Béné Inox 659622-20
659622-20
Inox 316 L
3/4"
117.4
82.6
4x19
42.9
14.2
1.20
Béné Inox 659622-25
659622-25
Inox 316 L
1"
124.0
88.9
4x19
50.8
15.8
1.45
Béné Inox 659622-32
659622-32
Inox 316 L
1"1/4
133.3
98.5
4x19
63.5
17.5
1.80
Béné Inox 659622-40
659622-40
Inox 316 L
1"1/2
155.5
114.3
4x22.2
73.0
19.1
2.70
Béné Inox 659622-50
659622-50
Inox 316 L
2"
165.1
127.0
8x19
92.0
20.6
3.30
Béné Inox 659622-65
659622-65
Inox 316 L
2"1/2
190.5
149.4
8x22.2
104.6
23.9
4.90
Béné Inox 659622-80
659622-80
Inox 316 L
3"
209.6
168.1
8x22.2
127.0
26.9
6.95
Béné Inox 659622-100
659622-100
Inox 316 L
4"
254.0
200.1
8x22.2
157.2
30.2
12.00
Béné Inox 659622-125
659622-125
Inox 316 L
5"
279.4
235.0
8x22.2
185.7
33.3
15.95
Béné Inox 659622-150
659622-150
Inox 316 L
6"
317.5
269.7
12x22.2
215.9
35.0
21.90
Béné Inox 659622-200
659622-200
Inox 316 L
8"
381.0
330.2
12x25.4
269.9
39.6
35.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성