Modèle A3-62 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 30 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
renvoi
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/renvoi/a3_62.prj},{NB=michaud_chailly_A3-62-64},{REF=A3-62-64},{RAPPORT=64 : 1},{EXECUTION=},{AUTO=oui},{COUPLE=8.5},{COUPLE1=7.5},{COUPLE2=6.00},{RENDEMENT=0.27},{EFFORT1=700},{EFFORT2=600},{POIDS=432},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{P=5.20},{P1=22.7},{P2=36.4},{SH=Ja},{ARTNR=42003064},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 30, Ausführung A},{TYP=A},{CTN=84834025}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
de réduction
ⁿ/ₐ
EXECUTION
ⁿ/ₐ
AUTO
Bloquant
ⁿ/ₐ
COUPLE
de sortie à 100 tr/min
[Nm]
COUPLE1
de sortie à 500 tr/min
[Nm]
COUPLE2
de sortie à 1000 tr/min
[Nm]
RENDEMENT
ⁿ/ₐ
EFFORT1
axial admis sur arbre
[N]
EFFORT2
radial admis sur arbre
[N]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A3-62-05
A3-62-05
5 :1
non
19.0
17.0
15.00
0.70
400
300
422
Michaud Chailly A3-62-10
A3-62-10
10 : 1
non
20.0
18.0
16.00
0.58
400
300
422
Michaud Chailly A3-62-17
A3-62-17
17 : 1
oui
17.0
15.0
14.00
0.46
400
400
426
Michaud Chailly A3-62-20
A3-62-20
20 : 1
oui
15.0
13.5
12.00
0.43
500
400
428
Michaud Chailly A3-62-25
A3-62-25
25 : 1
oui
13.5
12.0
11.00
0.41
500
500
438
Michaud Chailly A3-62-34
A3-62-34
34 : 1
oui
12.0
11.0
10.00
0.29
600
500
426
Michaud Chailly A3-62-45
A3-62-45
45 : 1
oui
10.5
9.5
9.00
0.25
700
600
432
Michaud Chailly A3-62-64
A3-62-64
64 : 1
oui
8.5
7.5
6.00
0.27
700
600
432
Michaud Chailly A3-62-051
A3-62-051
5 :1
B
non
19.0
17.0
15.00
0.70
400
300
422
Michaud Chailly A3-62-101
A3-62-101
10 : 1
B
non
20.0
18.0
16.00
0.58
400
300
422
Michaud Chailly A3-62-171
A3-62-171
17 : 1
B
oui
17.0
15.0
14.00
0.46
400
400
426
Michaud Chailly A3-62-201
A3-62-201
20 : 1
B
oui
15.0
13.5
12.00
0.43
500
400
428
Michaud Chailly A3-62-251
A3-62-251
25 : 1
B
oui
13.5
12.0
11.00
0.41
500
500
438
Michaud Chailly A3-62-341
A3-62-341
34 : 1
B
oui
12.0
11.0
10.00
0.29
600
500
426
Michaud Chailly A3-62-451
A3-62-451
45 : 1
B
oui
10.5
9.5
9.00
0.25
700
600
432
Michaud Chailly A3-62-641
A3-62-641
64 : 1
B
oui
8.5
7.5
6.00
0.27
700
600
432
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表