카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50212 / 50213 - 3-way ball valve F/F/F passage in L (58213) with pneumatic stainless steel cylinder (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50212_50213.prj},{NB=bene_inox_450212-50DE_1},{REF=450212-50DE},{TYPE=Double effet},{V=1},{DN=50},{DNPOUCES=2\"},{L1=164},{L2=199},{L3=210},{L4=95},{POIDS=12.00},{PPATH=50212_50213/50212_50213_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450212-8SE
450212-8SE
Simple effet
8
1/4"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450212-10SE
450212-10SE
Simple effet
10
3/8"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450212-15SE
450212-15SE
Simple effet
15
1/2"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450212-20SE
450212-20SE
Simple effet
20
3/4"
90
146
164
81
4.50
Béné Inox 450212-25SE
450212-25SE
Simple effet
25
1"
108
157
164
81
5.00
Béné Inox 450212-32SE
450212-32SE
Simple effet
32
1"1/4
124
160
164
81
5.90
Béné Inox 450212-40SE
450212-40SE
Simple effet
40
1"1/2
135
190
210
95
9.10
Béné Inox 450212-50SE
450212-50SE
Simple effet
50
2"
164
199
210
95
12.00
Béné Inox 450212-8DE
450212-8DE
Double effet
8
1/4"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450212-10DE
450212-10DE
Double effet
10
3/8"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450212-15DE
450212-15DE
Double effet
15
1/2"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450212-20DE
450212-20DE
Double effet
20
3/4"
90
146
164
81
4.50
Béné Inox 450212-25DE
450212-25DE
Double effet
25
1"
108
157
164
81
5.00
Béné Inox 450212-32DE
450212-32DE
Double effet
32
1"1/4
124
160
164
81
5.90
Béné Inox 450212-40DE
450212-40DE
Double effet
40
1"1/2
135
190
210
95
9.10
Béné Inox 450212-50DE
450212-50DE
Double effet
50
2"
164
199
210
95
12.00
Béné Inox 450213-8SE
450213-8SE
Simple effet
8
1/4"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450213-10SE
450213-10SE
Simple effet
10
3/8"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450213-15SE
450213-15SE
Simple effet
15
1/2"
79
128
141
71
2.95
Béné Inox 450213-20SE
450213-20SE
Simple effet
20
3/4"
90
146
164
81
4.50
Béné Inox 450213-25SE
450213-25SE
Simple effet
25
1"
108
157
164
81
5.00
Béné Inox 450213-32SE
450213-32SE
Simple effet
32
1"1/4
124
160
164
81
5.90
Béné Inox 450213-40SE
450213-40SE
Simple effet
40
1"1/2
135
190
210
95
9.10
Béné Inox 450213-50SE
450213-50SE
Simple effet
50
2"
164
199
210
95
12.00
Béné Inox 450213-8DE
450213-8DE
Double effet
8
1/4"
79
128
141
71
2.95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성