카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 4221 - Grooved ISO reducing tee - Stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
42 - Raccords rainures
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/42_raccords_rainures/4221.prj},{NB=bene_inox_342217-200150},{REF=342217-200150},{MATIERE=Inox 304L},{DN=200-150},{D1=219.10},{D2=168.30},{L=197.60},{POIDS=7.2},{E=2},{L2=22.23},{L3=5.08},{L4=4.75},{L22=19.050},{L33=2.790},{L44=3.300},{R1=2.00},{R2=2.00},{R3=1.500},{R4=1.50},{R5=0.50},{R6=5.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 342217-6550
342217-6550
Inox CF8
65-50
76.10
60.30
88.90
1.5
Béné Inox 342217-8050
342217-8050
Inox CF8
80-50
88.90
60.30
88.90
1.6
Béné Inox 342217-8065
342217-8065
Inox 304L
80-65
88.90
76.10
95.30
0.9
Béné Inox 342217-10065
342217-10065
Inox 304L
100-65
114.30
76.10
114.30
1.5
Béné Inox 342217-10080
342217-10080
Inox 304L
100-80
114.30
88.90
114.30
1.5
Béné Inox 342217-12580
342217-12580
Inox 304L
125-80
139.70
88.90
133.40
1.8
Béné Inox 342217-125100
342217-125100
Inox 304L
125-100
139.70
114.30
133.40
2.1
Béné Inox 342217-150100
342217-150100
Inox 304L
150-100
168.30
114.30
149.40
2.5
Béné Inox 342217-150125
342217-150125
Inox 304L
150-125
168.30
139.70
149.40
2.6
Béné Inox 342217-200125
342217-200125
Inox 304L
200-125
219.10
139.70
197.60
7
Béné Inox 342217-200150
342217-200150
Inox 304L
200-150
219.10
168.30
197.60
7.2
Béné Inox 642217-6550
642217-6550
Inox CF8M
65-50
76.10
60.30
88.90
1.5
Béné Inox 642217-8050
642217-8050
Inox CF8M
80-50
88.90
60.30
88.90
1.6
Béné Inox 642217-8065
642217-8065
Inox 316L
80-65
88.90
76.10
95.30
0.9
Béné Inox 642217-10065
642217-10065
Inox 316L
100-65
114.30
76.10
114.30
1.5
Béné Inox 642217-10080
642217-10080
Inox 316L
100-80
114.30
88.90
114.30
1.5
Béné Inox 642217-12580
642217-12580
Inox 316L
125-80
139.70
88.90
133.40
1.8
Béné Inox 642217-125100
642217-125100
Inox 316L
125-100
139.70
114.30
133.40
2.1
Béné Inox 642217-150100
642217-150100
Inox 316L
150-100
168.30
114.30
149.40
2.5
Béné Inox 642217-150125
642217-150125
Inox 316L
150-125
168.30
139.70
149.40
2.6
Béné Inox 642217-200125
642217-200125
Inox 316L
200-125
219.10
139.70
197.60
7
Béné Inox 642217-200150
642217-200150
Inox 316L
200-150
219.10
168.30
197.60
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성