피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MC15 - Bulkhead Union
C Matic
Category Fittings
Push-on Fittings
MC Line - Brass Nickel-Plated Push-on Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_on_fittings/mc_line_brass_nickel-plated_push-on_fittings/mc1520_bulkhead_union.prj},{NB=02050050},{NAME=02050050},{CODE=02050050},{TYPE=MC15 10 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_E_TUBO=10},{VAR_I_TUBO=8},{D1=M14x1},{L1=50},{L1IN=1.969},{L2=8,5},{L2IN=.335},{CH1=16},{CH2=17},{G=56},{OZ=1.975},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=25},{WPP=363},{TV=-99},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits},{NBCUSTOM=02050050},{NNCUSTOM=MC15},{NTCUSTOM=Bulkhead union},{LINACUSTOM=02050050},{STEPFILE=02050050},{PNGFILE=MC15},{DWGFILE=MC15},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_E_TUBO
Øe Tube
[mm]
VAR_I_TUBO
øi Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
02050030
02050030
02050030
MC15 06 00
Brass Nickel Plated
6
4
M10x1
48
1.890
10,5
.413
12
14
33,2
1.171
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02050040
02050040
02050040
MC15 08 00
Brass Nickel Plated
8
6
M12x1
48
1.890
10,5
.413
14
16
42,6
1.503
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02050050
02050050
02050050
MC15 10 00
Brass Nickel Plated
10
8
M14x1
50
1.969
8,5
.335
16
17
56
1.975
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02050060
02050060
02050060
MC15 12 00
Brass Nickel Plated
12
10
M16x1
53
2.087
8,5
.335
18
19
75,3
2.656
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02050080
02050080
02050080
MC15 15 00
Brass Nickel Plated
15
12,5
M20x1
58
2.283
8,5
.335
22
24
104,6
3.690
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
02059020
02059020
02059020
MC15 05 00
Brass Nickel Plated
5
3
M7x0,75
40
1.575
8,5
.335
8
9
10,9
.384
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
25
363
-99
RoHS
Pneumatic circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성