Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STLGE-FK-BR - 法兰轴承单元FK,用于定位轴承侧,黑色氧化处理
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_festls_fk06-fk30_br.prj},{NB=64200512-FK 12-0},{ARTNR=64200512},{TYP=FK 12},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Schrägkugellager: Wälzlagerstahl, mit Dichtungen, Feststellmutter und Distanzbuchsen: Stahl brüniert},{METHODE=0},{D=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DD=36},{A=54},{LK=44},{B=44},{L1=7.5},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{D4=4.5},{D5=8.0},{T=4.0},{SW=19},{GEW=0.22},{D6=28},{LB=8},{D7=24},{D8=1.5},{D9=0.0},{LK2=0.0},{GE=4},{GET=3.8},{GABM=6},{VKGE=33},{AF=5.0},{TS=2.4},{DKH=2.3},{UEBA=0.5},{UEBB=5.4},{L7=5.5},{BL=1.0},{TN=geh_br_fk12},{PPATH=sle_fls_fk_br_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
DD
D - g6
[mm]
A
[mm]
LK
Lk
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
T2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
T
t
[mm]
SW
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64200506
64200506
FK 06
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
6
20
7
13
22.0
22
36
28
28
5.5
3.5
6.5
4.5
3.4
6.0
3.3
12
0.08
84832000
64200508
64200508
FK 08
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
8.0
5.0
3.4
6.0
3.3
14
0.15
84832000
64200510
64200510
FK 10
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
10
27
10
17
29.5
34
52
42
42
7.5
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
16
0.21
84832000
64200512
64200512
FK 12
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
12
27
10
17
29.5
36
54
44
44
7.5
5.0
8.5
6.0
4.5
8.0
4.0
19
0.22
84832000
64200515
64200515
FK 15
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
15
32
15
17
36.0
40
63
50
52
10.0
6.0
12.0
8.0
5.5
9.5
6.0
22
0.39
84832000
64200517
64200517
FK 17
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
17
45
22
23
47.0
50
77
62
61
11.0
9.0
14.0
12.0
6.6
11.0
10.0
24
0.85
84832000
64200520
64200520
FK 20
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
20
52
22
30
50.0
57
85
70
68
8.0
10.0
12.0
14.0
6.5
11.0
10.0
30
1.09
84832000
64200525
64200525
FK 25
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
25
57
27
30
60.0
63
98
80
79
13.0
10.0
20.0
17.0
9.0
15.0
13.0
35
1.49
84832000
64200530
64200530
FK 30
钢,黑色氧化处理
轴承座:抛光钢,角接触球轴承:滚子轴承钢,带密封圈...
30
62
30
32
61.0
75
117
95
93
11.0
12.0
17.0
18.0
11.0
17.5
15.0
40
2.32
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表