Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-ZOLL-NEOPREN - 氯丁橡胶正时皮带(按米计),英制正时皮带(按米计)。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
按米计算的正时皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_zoll_mw_neopren.prj},{NB=18280000},{ARTNR=18280000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaserzugstrang},{PR=L},{T=9.525},{RBZ=1.00},{RB=25.40},{RL=30},{ZRK=249},{HT=1.91},{GEW=90},{PKL=18289900},{GH=3.6},{ZL=3.05},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{RBZZ=100},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus Neopren}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
T
t - 齿距
[mm]
RBZ
皮带宽度
[Zoll]
RB
皮带宽度
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
烫金皮带拉力1) - 夹持板 第171页
[N]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹持板 1) 文章编号 - 夹持板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18080000
18080000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
037 XL 氯丁橡胶制成的开放式长筒靴
XL
5.080
0.37
9.53
30
53
1.27
1.03
30
18089900
40103900
18260000
18260000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
050 L 氯丁橡胶制成的开口长度
L
9.525
0.50
12.70
30
124
1.91
1.69
40
18269900
40103900
18270000
18270000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
075 L 氯丁橡胶制成的开口长度
L
9.525
0.75
19.10
30
187
1.91
1.69
70
18279900
40103900
18280000
18280000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
100 L 氯丁橡胶制成的开口长度
L
9.525
1.00
25.40
30
249
1.91
1.69
90
18289900
40103900
18450000
18450000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
075 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
0.75
19.10
30
449
2.29
2.01
100
18459900
40103900
18460000
18460000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
100 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
1.00
25.40
30
597
2.29
2.01
140
18469900
40103900
18470000
18470000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
150 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
1.50
38.10
30
895
2.29
2.01
200
18479900
40103900
18480000
18480000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
200 H 氯丁橡胶制成的开口长度
H
12.700
2.00
50.80
30
1194
2.29
2.01
270
18489900
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表