LYCAPM - 定位销高硬度不锈钢大头锥角型嵌入内螺纹外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
datouzhuijiao
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouzhuijiao/lycapm.prj},{NB=LYCAPM-D8-P8.5-L4-H1-B0.5},{CODEF='LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM','LYCBPP'},{CODE=LYCAPM},{D=8},{P1=[8.5:10/0.1]},{P=8.50},{LYX1=[4:16/1]},{LYX=4.00},{LDLX1=[5:16/1]},{LDLX=5.00},{LF=LYX},{H1=[1:15/0.1]},{H=1.000},{B=0.500},{C=1.5},{L1=1},{W=3.5},{L2=0},{Y=0.0},{M=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODEF
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
LYX1
ⁿ/ₐ
LDLX1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LYCAPM-D2-P2.5-L3-H1-B0.5
'LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM...
2
[2.5:8/0.01]
[3:16/1]
[4:16/1]
[1:15/0.1]
0.5
0
1.2
0
0.0
0
LYCAPM-D3-P3.5-L3-H1-B0.5
'LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM...
3
[3.5:8/0.01]
[3:16/1]
[4:16/1]
[1:15/0.1]
0.5
1
1.5
0
0.0
0
LYCAPM-D4-P4.5-L3-H1-B0.5
'LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM...
4
[4.5:8/0.01]
[3:16/1]
[4:16/1]
[1:15/0.1]
1.0
1
1.8
0
0.0
0
LYCAPM-D5-P5.5-L3-H1-B0.5
'LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM...
5
[5.5:8/0.01]
[3:16/1]
[4:16/1]
[1:15/0.1]
1.0
1
2.2
0
0.0
0
LYCAPM-D6-P6.5-L3-H1-B0.5
'LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM...
6
[6.5:10/0.01]
[3:16/1]
[4:16/1]
[1:15/0.1]
1.0
1
3.0
0
0.0
0
LYCAPM-D8-P8.5-L4-H1-B0.5
'LYCAPM','LYCAPP','LYCBPM...
8
[8.5:10/0.1]
[4:16/1]
[5:16/1]
[1:15/0.1]
1.5
1
3.5
0
0.0
0
LYCAT-D6-P6.5-L6-H1-B0.5
'LYCAT','LYCBT'
6
[6.5:10/0.01]
[6:16/1]
[9:16/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
3.0
5
0.0
3
LYCAT-D8-P8.5-L8-H1-B0.5
'LYCAT','LYCBT'
8
[8.5:10/0.01]
[8:16/1]
[12:16/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
3.5
6
0.0
4
LYCAR-D3-P3.5-L3-H1-B0.5
'LYCAR','LYCBR'
3
[3.5:8/0.01]
[3:10/1]
[3:10/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
1.5
0
4.5
3
LYCAR-D4-P4.5-L3-H1-B0.5
'LYCAR','LYCBR'
4
[4.5:8/0.01]
[3:10/1]
[3:10/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
1.8
0
6.0
4
LYCAR-D5-P5.5-L3-H1-B0.5
'LYCAR','LYCBR'
5
[5.5:8/0.01]
[3:10/1]
[3:10/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
2.2
0
7.5
5
LYCAR-D6-P6.5-L3-H1-B0.5
'LYCAR','LYCBR'
6
[6.5:10/0.01]
[3:10/1]
[3:10/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
3.0
0
9.0
6
LYCAR-D8-P8.5-L4-H1-B0.5
'LYCAR','LYCBR'
8
[8.5:10/0.01]
[4:10/1]
[4:10/1]
[1:15/0.1]
0.0
0
3.5
0
6.0
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表