LYCAPA - 定位销高硬度不锈钢大头锥角型锥角指定DP公差选择型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
datouzhuijiao
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouzhuijiao/lycapa.prj},{NB=LYCAPA-D8-P8.5-L4-H1-B0.5-A15},{CODEF='LYCAP','LYCBP'},{CODEFF=LYCAP},{GCDH=A},{D=8},{P1=[8.5:10/0.01]},{P=8.500},{LYX1=[4:16/0.1]},{LYX=4.000},{LDLX1=[5:16/0.1]},{LDLX=5.000},{LF=LYX},{H1=[1:10/0.1]},{H=1.000},{B=0.500},{A=15},{C=1.5},{W=3.500},{L1=1},{L2=0},{M=0},{ML=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODEF
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
LYX1
ⁿ/ₐ
LDLX1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ML
ⁿ/ₐ
LYCAPA-D2-P2.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAP','LYCBP'
2
[2.5:8/0.1]
[3:16/0.1]
[4:16/0.1]
[1:10/0.1]
0.5
1.200
0
0
0
0.000
LYCAPA-D3-P3.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAP','LYCBP'
3
[3.5:8/0.01]
[3:16/0.1]
[4:16/0.1]
[1:10/0.1]
0.5
1.500
1
0
0
0.000
LYCAPA-D4-P4.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAP','LYCBP'
4
[4.5:8/0.01]
[3:16/0.1]
[4:16/0.1]
[1:10/0.1]
1.0
1.800
1
0
0
0.000
LYCAPA-D5-P5.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAP','LYCBP'
5
[5.5:8/0.01]
[3:16/0.1]
[4:16/0.1]
[1:10/0.1]
1.0
2.200
1
0
0
0.000
LYCAPA-D6-P6.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAP','LYCBP'
6
[6.5:10/0.01]
[3:16/0.1]
[4:16/0.1]
[1:10/0.1]
1.0
3.000
1
0
0
0.000
LYCAPA-D8-P8.5-L4-H1-B0.5...
'LYCAP','LYCBP'
8
[8.5:10/0.01]
[4:16/0.1]
[5:16/0.1]
[1:10/0.1]
1.5
3.500
1
0
0
0.000
LYCARA-D6-P6.5-L6-H1-B0.5...
'LYCAR','LYCBR'
6
[6.5:10/0.01]
[6:16/0.1]
[9:16/0.1]
[1:10/0.1]
0.0
3.000
0
5
3
0.000
LYCARA-D8-P8.5-L8-H1-B0.5...
'LYCAR','LYCBR'
8
[8.5:10/0.01]
[8:16/0.1]
[12:16/0.1]
[1:10/0.1]
0.0
3.500
0
6
4
0.000
LYCATA-D3-P3.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAT','LYCBT'
3
[3.5:8/0.01]
[3:10/0.1]
[3:10/0.1]
[1:15/0.1]
0.0
1.500
0
0
3
4.500
LYCATA-D4-P4.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAT','LYCBT'
4
[4.5:8/0.01]
[3:10/0.1]
[3:10/0.1]
[1:15/0.1]
0.0
1.800
0
0
4
6.000
LYCATA-D5-P5.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAT','LYCBT'
5
[5.5:8/0.01]
[3:10/0.1]
[3:10/0.1]
[1:15/0.1]
0.0
2.200
0
0
5
7.500
LYCATA-D6-P6.5-L3-H1-B0.5...
'LYCAT','LYCBT'
6
[6.5:10/0.01]
[3:10/0.1]
[3:10/0.1]
[1:15/0.1]
0.0
3.000
0
0
6
9.000
LYCATA-D8-P8.5-L4-H1-B0.5...
'LYCAT','LYCBT'
8
[8.5:10/0.01]
[4:10/0.1]
[4:10/0.1]
[1:15/0.1]
0.0
3.500
0
0
8
12.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表