LMSW - 箱式直线轴承加宽短型/加宽中型/单衬型/双衬型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsw.prj},{NB=LMSW-d20},{CODE=LMSW},{CODE1='LMSW','LMSWB','LMSWC','LMSWD','LMSWA','LMSWL','LMSWBL','LMSWCL','LMSWDL','LMSWN'},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-15~80},{DR=20},{R1=0/-0.010},{R2=0/-0.012},{R3=0/-0.010},{R4=0/-0.012},{XH=21},{H=41.0},{G=35.0},{A=11},{W=54},{D=27},{J=40.0},{E=7.00},{M1=M6},{M=6},{S2=5.2},{I=12},{X=21.0},{S1=1.5},{PDF=lmsw.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
箱体材质
ⁿ/ₐ
SUR
箱体表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
R1
容差 单衬
ⁿ/ₐ
R2
容差 双衬
ⁿ/ₐ
R3
容差 短型
ⁿ/ₐ
R4
容差 中型
ⁿ/ₐ
XH
h
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
I
[mm]
X
(X)
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
ZH1
额定载荷C
[kgf]
ZH2
额定载荷Co
[kgf]
G1
重量
[g]
LMSW-d8
LMSW-d8
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
8
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
11
22.0
18.0
6
34
17
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
1.0
30.0
18
26.500
38.000
52
LMSW-d10
LMSW-d10
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
10
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
13
26.0
21.0
8
40
20
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
1.0
35.0
21
37.200
54.900
82
LMSW-d12
LMSW-d12
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
12
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
15
28.0
24.0
8
42
21
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
1.5
36.0
26
41.200
59.800
102
LMSW-d16
LMSW-d16
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
16
0/0.009
0/-0.10
0/-0.009
0/-0.010
19
38.5
32.5
9
50
25
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
1.5
44.0
34
77.500
118.000
220
LMSW-d20
LMSW-d20
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
20
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
21
41.0
35.0
11
54
27
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
1.5
50.0
40
88.200
137.000
255
LMSW-d25
LMSW-d25
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
25
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
26
51.5
42.0
12
76
38
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.5
67.0
50
98.000
157.000
600
LMSW-d30
LMSW-d30
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
30
0/-0.010
0/-0.012
0/-0.010
0/-0.012
30
59.5
49.0
15
78
39
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
1.5
72.0
58
156.000
274.000
735
LMSW-d35
LMSW-d35
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
35
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
34
68.0
54.0
18
90
45
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.5
80.0
60
166.000
314.000
1100
LMSW-d40
LMSW-d40
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
40
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
40
78.0
62.0
20
102
51
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.5
90.0
60
215.000
402.000
1590
LMSWL-d50
LMSWL-d50
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-15~80
50
0/-0.012
0/-0.015
0/-0.012
-
52
102.0
80.0
25
122
61
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.5
215.0
160
608.000
1590.000
6700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表