LMFPBS - 法兰型直线轴承 引导法兰·加长型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfpbs.prj},{NB=LMFPBS-d20},{CODE=LMFPBS},{CODE1='LMFPBS','LMFPDS','LMFPCS','LMFPGS','LMFPFS','LMKPBS','LMKPDS','LMKPCS','LMKPGS','LMKPFS','LMTPBS','LMTPDS','LMTPCS','LMTPGS','LMTPFS'},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.018},{QSL=5.000},{D=40.000},{DTOL1=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L1=8.000},{L=120.000},{LTOL=±0.3},{D1=62.000},{K=50.000},{H=8.000},{A=51.000},{C=40.000},{F=32.000},{W=46.000},{DD1=5.500},{D2=9.000},{H1=5.100},{CZD=0.025},{JXTD=0.025},{C1=140.000},{CO=274.000},{G1=752},{G2=714},{G3=724},{PDF=LMFPBS.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
HRD
壳体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
DRTOL
内径dr公差
ⁿ/ₐ
QSL
球列数
ⁿ/ₐ
D
D容差
ⁿ/ₐ
DTOL1
D容差 无表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL2
D容差 有表面处理
ⁿ/ₐ
L1
I
[mm]
L
长度L
ⁿ/ₐ
LTOL
长度L公差
ⁿ/ₐ
D1
法兰D1
ⁿ/ₐ
K
法兰K
ⁿ/ₐ
H
法兰H
ⁿ/ₐ
A
法兰A
ⁿ/ₐ
C
法兰C
ⁿ/ₐ
F
法兰F
ⁿ/ₐ
W
法兰D+6
ⁿ/ₐ
DD1
连接孔d1
ⁿ/ₐ
D2
连接孔d2
ⁿ/ₐ
H1
连接孔h
ⁿ/ₐ
CZD
法兰垂直度
ⁿ/ₐ
JXTD
径向跳动(MAX)
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载 动C
[kgf]
CO
基本额定负载 静Co
[kgf]
G1
重量 圆法兰
[g]
G2
重量 方法兰
[g]
G3
重量 对边切割法兰
[g]
LMFPBS-d10
LMFPBS-d10
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.012
4.000
23.000
0/-0.016
0/-0.021
6.000
82.000
±0.3
43.000
34.000
6.000
33.000
0.000
0.000
29.000
4.500
7.500
4.100
0.020
0.020
58.800
110.000
205
189
0
LMFPBS-d12
LMFPBS-d12
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.015
4.000
26.000
0/-0.016
0/-0.021
6.000
86.000
±0.3
46.000
35.000
6.000
36.000
0.000
0.000
32.000
4.500
7.500
4.100
0.020
0.020
65.700
120.000
248
228
0
LMFPBS-d16
LMFPBS-d16
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.015
4.000
32.000
0/-0.019
0/-0.025
8.000
105.000
±0.3
54.000
42.000
8.000
43.000
36.000
24.000
38.000
5.500
9.000
5.100
0.025
0.025
123.000
235.000
412
376
386
LMFPBS-d20
LMFPBS-d20
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
20.000
0/-0.018
5.000
40.000
0/-0.019
0/-0.025
8.000
120.000
±0.3
62.000
50.000
8.000
51.000
40.000
32.000
46.000
5.500
9.000
5.100
0.025
0.025
140.000
274.000
752
714
724
LMFPBS-d25
LMFPBS-d25
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
25.000
0/-0.018
6.000
45.000
0/-0.019
0/-0.025
10.000
167.000
±0.3
74.000
58.000
10.000
60.000
49.000
35.000
51.000
6.600
11.000
6.100
0.025
0.025
156.000
314.000
1244
1163
1178
LMFPBS-d30
LMFPBS-d30
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
30.000
0/-0.018
6.000
52.000
0
0/-0.030
10.000
184.000
±0.3
82.000
64.000
10.000
67.000
55.000
38.000
58.000
6.600
11.000
6.100
0.025
0.025
249.000
549.000
1636
1543
1567
LMFPBS-d35
LMFPBS-d35
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
35.000
0/-0.021
6.000
60.000
0
0/-0.030
13.000
200.000
±0.3
96.000
75.000
13.000
78.000
64.000
45.000
66.000
9.000
14.000
8.100
0.030
0.030
265.000
627.000
2580
2400
2433
LMFPBS-d40
LMFPBS-d40
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
40.000
0/-0.021
6.000
65.000
0
0/-0.030
13.000
230.000
±0.3
101.000
80.000
13.000
83.000
68.000
48.000
71.000
9.000
14.000
8.100
0.030
0.030
343.000
804.000
2950
2510
2798
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表