LLF Type single roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llf_type.prj},{NB=LLF20B1},{MODEL=LLF20B1},{MODELX=1},{TYPE=LLF Type single roller chain guide},{CIM=20B-1},{BB=1 1/4'' x 3/4''},{MATERIAL=C9},{BC=38},{HC=31},{HD1=37.1},{B=51},{H=26},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C type steel Material
ⁿ/ₐ
BC
[mm]
HC
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
MATERIALL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLF06B1
LLF06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
C3
20
15
17.1
21
12
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF08B1
LLF08B1
08B-1
1/2'' x 5/16''
C3
20
17
19.8
24
14
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF10B1
LLF10B1
10B-1
5/8'' x 3/8''
C5
28
21
24.2
27
17
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF12B1
LLF12B1
12B-1
3/4'' x 7/16''
C5
28
21
24.5
30
17
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF16B1
LLF16B1
16B-1
1'' x 17 mm
C9
38
29
34.1
45
24
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF20B1
LLF20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
C9
38
31
37.1
51
26
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF06C1
LLF06C1
06C-1
35
C3
20
16
18.3
19
13
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF0851
LLF0851
085-1
41
C3
20
16
18.3
21
13
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF08A1
LLF08A1
08A-1
40,208A,2040
C3
20
17
19.6
24
14
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF10A1
LLF10A1
10A-1
50,210A,2050
C5
28
21
24.2
28
17
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF12A1
LLF12A1
12A-1
60,212A,2060
C5
28
22
25.6
33
18
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF16A1
LLF16A1
16A-1
80,216A,2080
C9
38
31
36.0
40
26
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLF20A1
LLF20A1
20A-1
100,220A,2100
C9
38
33
38.8
48
28
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성