LE-K-K-9-20 - Lineareinheit mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/le_k_k_9_20_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LE-K-K-9-20-50 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LE-K-K-9-20-50},{ARTNR=215231},{HUB=0},{A=40},{B=90},{C=20},{D=19},{E=148},{F=72},{G=M14x1},{H=44},{I=93},{J=2},{K=1.5},{L=115},{M=M5},{N=Ø13},{O=M8},{P=Ø8.3},{Q=M10x1},{R=M8x1},{S=M10},{T=14},{U=M5},{V=12},{HMAX1=50.000},{PPATH=le_k_k_9_20/le_k_k_9_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
k7
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
Thread
ⁿ/ₐ
V
[mm]
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-9-20-50
215231
40
90
20
19
148
72
M14x1
44
93
2
1.5
115
M5
Ø13
M8
Ø8.3
M10x1
M8x1
M10
14
M5
12
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-9-20-110
215225
40
90
20
19
148
72
M14x1
44
93
2
1.5
115
M5
Ø13
M8
Ø8.3
M10x1
M8x1
M10
14
M5
12
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-9-20-170
215228
40
90
20
19
148
72
M14x1
44
93
2
1.5
115
M5
Ø13
M8
Ø8.3
M10x1
M8x1
M10
14
M5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성