LE-K-GL-6-12 - Lineareinheit mit Gleitlagerführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/le_k_gl_6_12_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LE-K-GL-6-12-30 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LE-K-GL-6-12-30},{ARTNR=215215},{HUB=0},{A=28},{B=60},{C=14.5},{D=13},{E=107},{F=48},{G=M10x1},{H=29},{I=63},{J=2},{K=1.5},{L=80},{M=M5},{N=Ø10},{O=M6},{P=Ø6.3},{Q=M10x1},{R=M8x1},{S=M8},{T=12},{U=M5},{V=10},{VERS=1.000},{HMAX1=30.000},{PPATH=le_k_gl_6_12/le_k_gl_6_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
k7
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
Thread
ⁿ/ₐ
V
[mm]
MADER Linear unit LE-K-GL...
LE-K-GL-6-12-30
215215
28
60
14.5
13
107
48
M10x1
29
63
2
1.5
80
M5
Ø10
M6
Ø6.3
M10x1
M8x1
M8
12
M5
10
MADER Linear unit LE-K-GL...
LE-K-GL-6-12-60
215218
28
60
14.5
13
107
48
M10x1
29
63
2
1.5
80
M5
Ø10
M6
Ø6.3
M10x1
M8x1
M8
12
M5
10
MADER Linear unit LE-K-GL...
LE-K-GL-6-12-90
215221
28
60
14.5
13
107
48
M10x1
29
63
2
1.5
80
M5
Ø10
M6
Ø6.3
M10x1
M8x1
M8
12
M5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성