目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBFPLS,LBKPLS,LBHPLS - 直綫軸承組件 嵌入式 雙襯型 緊凑型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbfpls.prj},{NB=LBFPLS6},{LV1=Round Flange},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=resin},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBFPLS},{MYCODE=M_LBFPLS},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭形狀
ⁿ/ₐ
OMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
OHN
外殼硬度
ⁿ/ₐ
OSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
滾珠材質
ⁿ/ₐ
RMAT
保持器材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L 容差
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d2
[mm]
FIX20
d1
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
r
[mm]
FIX26
P.C.D
[mm]
FIX28
W
[mm]
FIX30
A
[mm]
FIX32
F
[mm]
FIX34
偏心(最大)
[mm]
FIX36
滾珠列數
ⁿ/ₐ
FIX38
垂直度
[mm]
FIX40
基本額定負載C(動)
[N]
FIX42
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX44
靜態容許力榘
[N·m]
FIX46
重量
[g]
LBFPLS6
LBFPLS6
圓法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBFPLS
0/-0.010
10
0/-0.011
35
±0.3
5.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
-
19
0.015
6
0.015
206
309
2.46
24
LBKPLS6
LBKPLS6
方法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBKPLS
0/-0.010
10
0/-0.011
35
±0.3
5.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
-
19
0.015
6
0.015
206
309
2.46
20
LBHPLS6
LBHPLS6
側切法蘭型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBHPLS
0/-0.010
10
0/-0.011
35
±0.3
5.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
-
19
0.015
6
0.015
206
309
2.46
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表