LBAA,LBASA,LBAY,LBASY,LBBY,LBBSY,LBAU,LBASU,LBBU,LBBSU,LBAS,LBASS,LBBS,LBBSSS - 弹簧/氮气弹簧-拉伸弹簧-超轻载型·轻载型·中轻载型·中载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
32-弹簧-氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t92/lsth_1669_1.prj},{NB=LBBU3-10},{CODE=LBBU},{D=3},{LWB=10,15,20,25,30},{L=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
公差
ⁿ/ₐ
DD
线径
[mm]
FMAX
最大位移量
ⁿ/ₐ
MAXN
最大负载
[N]
N
初始张力(N)
[N]
NM
弹簧常数N/mm
[N]
LBAA2-10
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
2
±1.0
0.20
6.70
0.69
0.13
0.083
LBAA3-10
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
3
±1.0
0.25
10.40
1.27
0.15
0.110
LBAA4-15
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
4
±1.0
0.35
14.60
2.26
0.25
0.140
LBAA5-15
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
5
±1.0
0.45
8.20
3.24
0.49
0.330
LBAA6-20
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
6
±1.0
0.55
16.20
6.08
0.64
0.340
LBAA8-25
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
8
±1.0
0.70
18.10
8.53
1.08
0.410
LBAA10-30
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
10
±1.0
0.90
13.40
10.80
2.06
0.650
LBAA12-35
LBAA
超轻载荷型
SPW-A
12
±1.0
1.10
17.80
19.60
2.94
0.940
LBASA2-10
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
2
±1.0
0.20
6.70
0.69
0.13
0.083
LBASA3-10
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
3
±1.0
0.25
10.40
1.27
0.15
0.110
LBASA4-15
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
4
±1.0
0.35
14.60
2.26
0.25
0.140
LBASA5-15
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
5
±1.0
0.45
8.20
3.24
0.49
0.330
LBASA6-20
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
6
±1.0
0.55
16.20
6.08
0.64
0.340
LBASA8-25
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
8
±1.0
0.70
18.10
8.53
1.08
0.410
LBASA10-30
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
10
±1.0
0.90
13.40
10.80
2.06
0.650
LBASA12-35
LBASA
超轻载荷型
SUS304-WPB
12
±1.0
1.10
17.80
19.60
2.94
0.940
LBAY2-10
LBAY
轻载荷型
SPW-A
2
±1.0
0.25
5.70
1.86
0.34
0.270
LBASY2-10
LBASY
轻载荷型
SUS304-WPB
2
±1.0
0.25
5.70
1.86
0.34
0.270
LBAY3-10
LBAY
轻载荷型
SPW-A
3
±1.0
0.30
8.70
2.25
0.29
0.230
LBAY4-15
LBAY
轻载荷型
SPW-A
4
±1.0
0.40
10.00
3.24
0.59
0.260
LBAY5-15
LBAY
轻载荷型
SPW-A
5
±1.0
0.50
6.80
4.22
0.88
0.490
LBAY6-20
LBAY
轻载荷型
SPW-A
6
±1.0
0.60
14.00
8.14
1.27
0.400
LBAY8-25
LBAY
轻载荷型
SPW-A
8
±1.0
0.80
15.10
12.75
2.35
0.690
LBAY10-30
LBAY
轻载荷型
SPW-A
10
±1.0
1.00
11.50
15.00
3.73
0.980
LBAY12-35
LBAY
轻载荷型
SPW-A
12
±1.0
1.20
22.00
31.37
5.39
1.180
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表