LB05AN AJ - 焊接把手-标准型-圆棒型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb05an_aj.prj},{NB=LB05AN-D10-L125},{SC=LB05AN},{D=10},{L=125},{L1=145},{L2=95},{H=47},{B=17},{DD=5.500},{T=4},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
L2
L2[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
LB05AN-D10-L110
LB05AN-D10-L110
SUM22L
镀铬
10
110
130
80
47
17
5.500
4
LB05AN-D10-L120
LB05AN-D10-L120
SUM22L
镀铬
10
120
140
90
47
17
5.500
4
LB05AN-D10-L125
LB05AN-D10-L125
SUM22L
镀铬
10
125
145
95
47
17
5.500
4
LB05AN-D10-L160
LB05AN-D10-L160
SUM22L
镀铬
10
160
180
130
47
17
5.500
4
LB05AN-D10-L200
LB05AN-D10-L200
SUM22L
镀铬
10
200
220
170
47
17
5.500
4
LB05AN-D10-L250
LB05AN-D10-L250
SUM22L
镀铬
10
250
270
220
47
17
5.500
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表