LACAPM - 大头锥角型定位销嵌入尺寸指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
datouzhuijiao
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouzhuijiao/lacapm.prj},{NB=LACAPM-D6-P6.5-L5-H1},{YX=LACAPM},{DLX=LACBPM},{CODEF=YX},{D=6},{PF=[6.5:10/0.01]},{P=6.50},{LF=[5:15/1]},{L=5},{HF=[1:30/0.1]},{H=1.0},{C=1.0},{B=3},{L1=1},{W=3.0},{ZJGFF=None},{LP=4},{ZJG2FF=None},{ZJG3FF=None}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
LF
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
LACAPM-D2-P2.5-L2-H1
2
[2.5:6/0.01]
[2:6/1]
[1:15/0.1]
0.5
1
0
1.2
LACAPM-D3-P3.5-L3-H1
3
[3.5:8/0.01]
[3:10/1]
[1:15/0.1]
0.5
2
1
1.5
LACAPM-D4-P4.5-L3-H1
4
[4.5:8/0.01]
[3:14/1]
[1:15/0.1]
1.0
3
1
1.8
LACAPM-D5-P5.5-L5-H1
5
[5.5:10/0.01]
[5:15/1]
[1:15/0.1]
1.0
3
1
2.2
LACAPM-D6-P6.5-L5-H1
6
[6.5:10/0.01]
[5:15/1]
[1:30/0.1]
1.0
3
1
3.0
LACAPM-D8-P8.5-L5-H1
8
[8.5:15/0.01]
[5:16/1]
[1:30/0.1]
1.5
4
1
3.5
LACAPM-D10-P11-L5-H3
10
[11:17/0.01]
[5:20/1]
[3:30/0.1]
2.0
4
1
4.0
LACAPM-D12-P13-L6-H3
12
[13:18/0.01]
[6:24/1]
[3:30/0.1]
2.0
4
1
5.0
LACAPM-D13-P14-L7-H5
13
[14:20/0.01]
[7:26/1]
[5:30/0.1]
2.0
4
2
5.5
LACAPM-D16-P17-L8-H5
16
[17:27/0.01]
[8:32/1]
[5:30/0.1]
3.0
5
2
7.0
LACAPM-D20-P22-L10-H5
20
[22:30/0.01]
[10:40/1]
[5:30/0.1]
3.0
5
2
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表