您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KSV50 57 - 滚筒支座 直板型
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/ksv50_57.prj},{NB=KSV53-D8-H25},{CODE=KSV53},{TYPE=Straight Plate type1},{MAT=A6061},{SUR=Black anodizing},{D=8},{H=25},{T=12},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
KSV50-D8-H25
KSV50
直板型,底部安装型
S45C
硬铬镀
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV51-D8-H25
KSV51
直板型,底部安装型
S45C
发黑
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV52-D8-H25
KSV52
直板型,底部安装型
A6061
本色阳极氧化
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV53-D8-H25
KSV53
直板型,底部安装型
A6061
黑色阳极氧化
34
26
16
12
4
0.0
0
KSV54-D8-H25
KSV54
直板型,侧面安装型
S45C
硬铬镀
34
22
10
12
0
4.5
5
KSV55-D8-H25
KSV55
直板型,侧面安装型
S45C
发黑
34
22
10
12
0
4.5
5
KSV56-D8-H25
KSV56
直板型,侧面安装型
A6061
本色阳极氧化
34
22
10
12
0
4.5
5
KSV57-D8-H25
KSV57
直板型,侧面安装型
A6061
黑色阳极氧化
34
22
10
12
0
4.5
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KSV65_78 - 滚筒支座 T型/L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QCC01_52 - 无动力传送轮·弹簧压入式/内螺纹/扁位型·泛用型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
QCH21_22 - 单头双链轮型 动力输送滚筒
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FCSBTW - 固定夹/单孔分离型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
QCH83 - 皮带机滚筒·定轴型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表