您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1748 - 楔形夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/keilspanner/41501_asmtab.prj},{NB=K1748.0720116_(GESCHLOSSEN)},{EAN=4059245654697},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H2=0},{H3=3.5},{LMIN=61.0},{LMAX=68.0},{F=50},{ANZM=150},{GEW=1.2000},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{XA=11.20},{XB=22.25},{XC=1.00},{XD=18.00},{XE=18.00},{XF=18.00},{TAB=1},{TAB1=4},{BESTKIPP=K1748.0720116},{FORM=A},{FORMT=glatt},{B2=-},{H4=-},{H5=-},{H6=-},{D=M 6},{Z=M16x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=41501_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
LMIN
长度
[mm]
LMAX
长度
[mm]
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
F
水平夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
TAB
公称直径
[mm]
TAB1
公称直径
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1748.0500112_(GESCHLOSSE...
K1748.0500112
4059245597963
A
glatt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
44.5
50.0
M12x25
30
85
0.4100
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0500212_(GESCHLOSSE...
K1748.0500212
4059245597970
B
geriffelt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
44.5
50.5
M12x25
30
85
0.3900
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0502312_(GESCHLOSSE...
K1748.0502312
4059245598007
C
Stufe 2 mm
50
30
-
25.0
12.5
2
3.5
-
-
-
M 5
50.5
56.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0505312_(GESCHLOSSE...
K1748.0505312
4059245598014
C
Stufe 5 mm
50
30
-
25.0
12.5
5
3.5
-
-
-
M 5
50.5
56.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0500412_(GESCHLOSSE...
K1748.0500412
4059245597987
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
-
M 5
54.5
60.5
M12x25
30
85
0.4500
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0500512_(GESCHLOSSE...
K1748.0500512
4059245597994
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
0
3.5
5
9
4.75
M 5
54.0
60.0
M12x25
30
85
0.4300
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720112_(GESCHLOSSE...
K1748.0720112
4059245654758
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720212_(GESCHLOSSE...
K1748.0720212
4059245654765
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720412_(GESCHLOSSE...
K1748.0720412
4059245654772
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
71.0
78.0
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720512_(GESCHLOSSE...
K1748.0720512
4059245654789
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
5
9
4.75
M 6
70.2
77.6
M12x40
30
85
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720116_(GESCHLOSSE...
K1748.0720116
4059245654697
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720216_(GESCHLOSSE...
K1748.0720216
4059245654703
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
61.0
68.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0722316_(GESCHLOSSE...
K1748.0722316
4059245654710
C
Stufe 2 mm
72
44
-
39.7
21.3
2
3.5
-
-
-
M 6
67.0
74.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0725316_(GESCHLOSSE...
K1748.0725316
4059245654727
C
Stufe 5 mm
72
44
-
39.7
21.3
5
3.5
-
-
-
M 6
67.0
74.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720416_(GESCHLOSSE...
K1748.0720416
4059245654734
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
-
M 6
71.0
78.0
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.0720516_(GESCHLOSSE...
K1748.0720516
4059245654741
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
5
9
4.75
M 6
70.2
77.6
M16x40
50
150
1.2000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000116_(GESCHLOSSE...
K1748.1000116
4059245654932
A
glatt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
71.5
81.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000216_(GESCHLOSSE...
K1748.1000216
4059245654949
B
geriffelt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
71.5
81.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1002316_(GESCHLOSSE...
K1748.1002316
4059245654956
C
Stufe 2 mm
100
64
-
42.6
21.6
2
5.0
-
-
-
M 8
77.5
87.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1005316_(GESCHLOSSE...
K1748.1005316
4059245654963
C
Stufe 5 mm
100
64
-
42.6
21.6
5
5.0
-
-
-
M 8
77.5
87.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000416_(GESCHLOSSE...
K1748.1000416
4059245654970
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
-
M 8
81.5
91.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1748.1000516_(GESCHLOSSE...
K1748.1000516
4059245654987
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
0
5.0
5
9
4.75
M 8
80.5
90.5
M16x40
50
150
2.1000
Yes
84662080
1
4
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表