K100-1xxx-50-EX - PERFECT plus Ex-cable gland long
Jacob
Cable Entry Systems
Ex-Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT plus EX
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/ex_kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_plus_ex/k100_1xxx_50_ex_asmtab.prj},{NB=K100-1025-50-EX},{ARTNR=K100-1025-50-EX},{L=13.0},{SW1=29},{SW2=29},{EK=32.0},{H=42.5},{STGEW=55.6},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=85},{VER=4},{GL=1},{EF007839=25},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF000368=13},{EF000177=29},{EF005466=10},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=K100-1025-50-EX},{A=M25x1.5},{C=10 - 17},{INSTDM=6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATS=PE-LD},{MATL=PA6 },{MATD=CR/NBR},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68= IP68 (10 bar/30 min)},{IP69=0},{NORM=EN 60079 / IEC 60079},{NORM1=CE},{NORM2=IEC 60079},{ZUL1=ATEX},{ZUL21=IECEx},{ZUL22=EAC},{INFO1=Info},{INFO2=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
SW2
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATS
Materia dust cap
ⁿ/ₐ
MATL
Material lamellar insert
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K100-1012-50-EX
K100-1012-50-EX
M12x1.5
3 - 7
12.0
16
16
17.5
33.5
3
20.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
073ec967-2175-469e-bfda-7...
K100-1016-50-EX
K100-1016-50-EX
M16x1.5
6 - 10
12.0
20
20
22.0
38.0
3
31.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
6bbcb2e4-830e-44e0-8ad3-b...
K100-1020-50-EX
K100-1020-50-EX
M20x1.5
8 - 13
13.0
24
24
26.0
39.0
3
40.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
ca782f48-f84b-48ce-938d-d...
K100-1025-50-EX
K100-1025-50-EX
M25x1.5
10 - 17
13.0
29
29
32.0
42.5
6
55.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
4f6c9aa9-8d0a-4b9c-bca7-3...
K100-1032-50-EX
K100-1032-50-EX
M32x1.5
11 - 21
14.0
36
36
39.0
52.5
12
111.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
c043c4d1-e184-4421-a04b-7...
K100-1040-50-EX
K100-1040-50-EX
M40x1.5
16 - 28
14.0
45
45
50.0
58.5
14
174.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
bbbdb85d-62fc-4898-8374-f...
K100-1050-50-EX
K100-1050-50-EX
M50x1.5
21 - 35
15.0
55
55
60.0
67.0
20
310.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
5
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
f40bd4d9-0841-40d3-8078-f...
K100-1063-50-EX
K100-1063-50-EX
M63x1.5
34 - 48
15.0
68
68
74.0
68.0
25
392.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
5
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
e3555ed6-9d35-489e-bd4a-1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성