Nederlands
English
ISO straight fitting,fixed, male, IP 54 nickel plated brass - Multitite FCE-LFHB
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4b_fcd_fce_fittings/fam_15_fce_lfhb_fixed_iso.prj},{NB=260.617.0},{CNSORDERNO=260.617.0},{DESCS=FITTING, FIXED- ISO - FCELFHB IP 54},{DESCL=Fitting straight, IP 54, male, fixed,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M20x1,5 - FCE-LFHB 20},{T=M20 x 1,5},{ST=16},{ID=11.2},{A=30},{B=10},{K1=19.4},{K2=19.0},{LK=13.0},{KI=2.5},{KII=5.5},{CSW=22},{C=24.0},{LC=3.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=2.8},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-55},{TMAX=260},{DS=IP 54},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{INFO=PDF Info},{P=1.500},{TX=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
DESCS
Short description
ⁿ/ₐ
DESCL
Long description
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[mm]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
K1
Diameter
[mm]
K2
Diameter
[mm]
LK
Length
[mm]
KI
Width across flats
[mm]
KII
Diameter
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Length
[mm]
LC
Width across flats
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min
[°C]
TMAX
Temp max
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Typ Pack
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM code
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
260.616.0
260.616.0
FITTING, FIXED- ISO - FCE...
Fitting straight, IP 54, ...
M16 x 1,5
16
11.2
30
10
19.4
19.0
13.0
2.5
5.5
20
22.0
3.5
10
2.4
0.240
Nickel plated brass
-55
260
IP 54
BG
6380214
74199990
260.617.0
260.617.0
FITTING, FIXED- ISO - FCE...
Fitting straight, IP 54, ...
M20 x 1,5
16
11.2
30
10
19.4
19.0
13.0
2.5
5.5
22
24.0
3.5
10
2.8
0.280
Nickel plated brass
-55
260
IP 54
BG
6380214
74199990
260.620.0
260.620.0
FITTING, FIXED- ISO - FCE...
Fitting straight, IP 54, ...
M20 x 1,5
20
15.2
31
10
23.7
23.3
13.0
2.5
5.5
24
26.2
4.0
10
3.2
0.320
Nickel plated brass
-55
260
IP 54
BG
6380214
74199990
260.625.0
260.625.0
FITTING, FIXED- ISO - FCE...
Fitting straight, IP 54, ...
M25 x 1,5
25
19.2
37
12
29.1
28.7
14.0
2.5
6.5
30
32.7
4.5
5
5.7
0.285
Nickel plated brass
-55
260
IP 54
BG
6380214
74199990
260.632.0
260.632.0
FITTING, FIXED- ISO - FCE...
Fitting straight, IP 54, ...
M32 x 1,5
32
25.9
39
13
36.8
36.4
17.0
2.5
6.0
38
41.4
5.0
5
8.4
0.420
Nickel plated brass
-55
260
IP 54
BG
6380214
74199990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성