카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
ISO 6981/DIN 24337 - Rod eye with plain bearing
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/iso_6981_asmtab.prj},{NB=0205026000080},{SIZE=125},{KK=M64x3},{NDM1=64},{KDM1=60.752},{P=3.000},{A=65},{B=80},{C1=67.0},{D=80},{R2=85.0},{D4=90},{D5=148},{H1=180},{I3=86},{I4=270},{CODICE=0205026000080},{RSC=12.00},{HSC=16},{R1SC=1.6},{H1SC=8.0},{SWSC=14.0},{DIST=108},{VER=0},{PPATH=iso_6981_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Bore
ⁿ/ₐ
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
B
h12
[mm]
C1
[mm]
D
H7 Ø
[mm]
R2
[mm]
D4
[mm]
D5
max
[mm]
H1
js16
[mm]
I3
min
[mm]
I4
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
0205026000032
50
M27x2
32
28.0
32
35.5
38
66
80
37
118
0205026000032
0205026000040
63
M33x2
40
33.0
40
45.0
47
80
97
46
146
0205026000040
0205026000050
80
M42x2
50
41.0
50
54.5
58
96
120
57
179
0205026000050
0205026000063
100
M48x2
63
53.0
63
68.0
70
114
140
64
211
0205026000063
0205026000080
125
M64x3
80
67.0
80
85.0
90
148
180
86
270
0205026000080
0205026000090
140
M72x3
90
72.0
90
92.5
100
160
195
91
296
0205026000090
0205026000100
160
M80x3
100
85.0
100
105.5
110
178
210
96
322
0205026000100
0205026000110
180
M90x3
110
88.0
110
117.5
125
190
235
106
364
0205026000110
0205026000125
200
M100x3
125
103.0
125
132.5
135
200
260
113
405
0205026000125
0205026000160
250
M125x4
160
130.0
160
163.0
165
250
310
126
488
0205026000160
0205026000200
320
M160x4
200
162.0
200
209.0
215
320
390
161
620
0205026000200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성