카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
ISO 15552 Cylinders - Low Friction Ø32-63
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Cylinders according to standards
Cylinders ISO 15552
ISO 15552 Low Friction Cylinders Ø32-63
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/cylinders_according_to_standards/cylinders_iso_15552/iso_15552_low_friction_32_63/iso_15552_low_friction_32_63_asmtab.prj},{NB=CAT040B0001CST(0 )},{SER=CAT},{DI=040},{OCDI=40},{TYP=B},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=ST},{VAR=},{VAR1=},{VAR2=},{VAR4=},{VAR5=},{PRE=0},{NOTE=Per Bloccastelo cliccare qui},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=40},{DITXT=40},{KK2=M12X1.25},{DIN912=M6X16},{DIN912B=M6X25},{DIN7984=M6X20},{DISUPP=40-50},{CLEVIS=FORM12ISO},{L4=5.5},{DL=25},{PPATH=iso_15552_low_friction_32_63_asmtpl.prj},{D1=16},{D2=6},{KK=M12X1.25},{A=24},{B=35},{VD=9.5},{L2=22},{RT=M6},{BG=16.5},{L3=3},{TG=38},{EE=1/4\"G},{PL=14},{WH=30},{L8=105},{E=54},{CH1=13},{CH3=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
OLDCODE
Old code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
PMIN
Minimum value for Rod Lock
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ØB
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH3
[mm]
CAT032B0001CST
CDE32/01XB
CAT
032
B
60
12
6
M10X1.25
22
30
9.5
4
18
M6
16.5
3
32.5
1/8"G
12.5
26
94
47
10
6
CAT040B0001CST
CDE40/01XB
CAT
040
B
70
16
6
M12X1.25
24
35
9.5
4
22
M6
16.5
3
38
1/4"G
14
30
105
54
13
6
CAT050B0001CST
CDE50/01XB
CAT
050
B
90
20
8
M16X1.5
32
40
9.5
4
22.5
M8
17.5
3
46.5
1/4"G
14
37
106
63
17
8
CAT063B0001CST
CDE63/01XB
CAT
063
B
90
20
8
M16X1.5
32
45
9.5
4
25
M8
17.5
3
56.5
3/8"G
16.5
37
121
74
17
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성