HWNPWB - 可折双幅条手轮/可折实心手轮 手柄可折型*酚醛树脂
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwb.prj},{NB=HWNPWB-D160},{CODE=HWNPWB},{LX=手柄可折型},{AZFS=无孔型},{CZ2=SS400},{CZ3=合金钢},{D=160},{BMCL1=镀锌},{L=82.5},{L1=28.5},{L2=56.9},{L3=33.0},{H=62.7},{H1=40.500},{M=8.000},{CKZL=0.76},{PDF=hwnpwb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄]
CZ3
材质
[握柄螺纹部]
D
[mm]
BMCL1
表面处理
[握柄螺纹部]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
HWNPWB/HWNTWA
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWNPWB-D80
HWNPWB-D80
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
80
镀锌
42.0
20.0
34.2
16.5
30.0
20.500
5.000
0.16
HWNPWB-D100
HWNPWB-D100
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
100
镀锌
42.0
20.0
37.5
18.5
39.0
25.200
5.000
0.21
HWNPWB-D125
HWNPWB-D125
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
125
镀锌
67.5
25.5
48.0
26.0
50.5
32.000
6.000
0.47
HWNPWB-D140
HWNPWB-D140
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
140
镀锌
67.5
25.5
50.5
29.0
54.0
36.000
6.000
0.52
HWNPWB-D160
HWNPWB-D160
HWNPWB
手柄可折型
无孔型
SS400
发黑
PF
SS400
合金钢
160
镀锌
82.5
28.5
56.9
33.0
62.7
40.500
8.000
0.76
HWNTWA-D80
HWNTWA-D80
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
80
镀锌
42.0
20.0
34.2
16.5
29.0
20.500
5.000
0.41
HWNTWA-D100
HWNTWA-D100
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
100
镀锌
42.0
20.0
37.5
18.5
38.0
25.200
5.000
0.64
HWNTWA-D125
HWNTWA-D125
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
125
镀锌
67.5
25.5
48.0
26.0
48.5
32.000
6.000
1.25
HWNTWA-D140
HWNTWA-D140
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
140
镀锌
67.5
25.5
50.5
29.0
54.0
36.000
6.000
1.67
HWNTWA-D160
HWNTWA-D160
HWNTWA
手柄可折型
无孔型
FCD500
镀铬
FCD500
SS400
合金钢
160
镀锌
82.5
28.5
56.9
33.0
62.7
40.500
8.000
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表