HGNSVB - 任意角度定位型·阻尼型·圆孔型圆孔型-平型扭矩蝶形合页
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
合页
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgnsvb.prj},{NB=HGNZYB-13},{CODE=HGNZYB},{GG=13},{LX1=阻尼型},{TZJD=任意角度定位型},{LX2=圆孔型},{BMCL=黑色亚光},{CZ=ZDC},{L=57.000},{H=50.800},{L1=34.000},{H1=34.000},{T=4.500},{D=5.200},{E=12.700},{E1=6.300},{D1=12.000},{CKZL=0.11},{NJ=3.4},{FZ=15},{PDF=hgnsvb.pdf},{AZ=6},{PPATH=hgnsvb/hgnsvb4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
TZJD
调整角度
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D1
d1
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
NJ
扭矩
ⁿ/ₐ
FZ
负载
[kg]
HGNSVB-32
HGNSVB-32
HGNSVB
32
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
滚磨抛光
SUS304
36.000
32.000
21.000
18.000
1.200
4.300
8.000
0.000
7.500
0.015
0.35
-
HGNSVB-40
HGNSVB-40
HGNSVB
40
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
滚磨抛光
SUS304
48.000
40.000
32.000
26.000
1.200
4.300
9.000
0.000
8.500
0.03
0.7
-
HGNSVB-50
HGNSVB-50
HGNSVB
50
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
滚磨抛光
SUS304
48.000
50.000
32.000
36.000
2.000
4.300
12.500
0.000
12.000
0.06
1.5
-
HGNZYB-11
HGNZYB-11
HGNZYB
11
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
57.000
50.800
34.000
34.000
4.500
5.200
12.700
6.300
12.000
0.11
1.8
15
HGNZYB-12
HGNZYB-12
HGNZYB
12
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
57.000
50.800
34.000
34.000
4.500
5.200
12.700
6.300
12.000
0.11
2.3
15
HGNZYB-13
HGNZYB-13
HGNZYB
13
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
57.000
50.800
34.000
34.000
4.500
5.200
12.700
6.300
12.000
0.11
3.4
15
HGNZYB-31
HGNZYB-31
HGNZYB
31
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
40.000
38.000
28.000
17.800
3.000
4.500
11.000
0.000
0.000
0.04
2.8
10
HGNZYB-32
HGNZYB-32
HGNZYB
32
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
40.000
38.000
28.000
17.800
3.000
4.500
11.000
0.000
0.000
0.04
1.4
10
HGNZYB-33
HGNZYB-33
HGNZYB
33
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
40.000
38.000
28.000
17.800
3.000
4.500
11.000
0.000
0.000
0.04
1.8
10
HGNZYB-34
HGNZYB-34
HGNZYB
34
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
40.000
38.000
28.000
17.800
3.000
4.500
11.000
0.000
0.000
0.04
2.3
10
HGNZYB-38
HGNZYB-38
HGNZYB
38
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
黑色亚光
ZDC
40.000
38.000
28.000
17.800
3.000
4.500
11.000
0.000
0.000
0.04
0.9
10
HGNSVC-80
HGNSVC-80
HGNSVC
80
阻尼型
任意角度定位型
圆孔型
滚磨抛光
SUS430
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.16
4-8
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表