HGA31 36 - With keyhole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga31_36.prj},{NB=HGA31-53},{CODE=HGA31},{TYPE=daisuokonhxing},{MAT=SUS304},{SUR=Vibration polishing},{GG=53},{W=36.9},{W1=17},{W2=0},{W3=0},{L1=65.9},{L2=53},{L3=41.0},{L4=0.0},{L5=0.0},{L6=0},{D=4.9},{D1=5.5},{H=13.7},{H1=8.3},{T=1.2},{T1=0.0},{LSCZ=0},{CKZL=0.05},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D
d
[mm]
D1
D1-Air Source Treatment Components - PDF
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
T
t
[mm]
T1
t
[mm]
LSCZ
Tensile load (kgf)
[mm]
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
[mm]
HGA31-39
HGA31
With keyhole
SUS304
Vibration polishing
39
27.0
13
0
0
44.0
39
24.5
0.0
0.0
0
4.0
4.6
9.5
6.1
1.1
0.0
0
0.04
HGA31-53
HGA31
With keyhole
SUS304
Vibration polishing
53
36.9
17
0
0
65.9
53
41.0
0.0
0.0
0
4.9
5.5
13.7
8.3
1.2
0.0
0
0.05
HGA31-62
HGA31
With keyhole
SUS304
Vibration polishing
62
36.4
20
0
0
76.0
62
47.0
0.0
0.0
0
5.0
8.0
15.8
10.2
1.4
0.0
0
0.06
HGA36-23
HGA36
With keyhole
SUS304
Barrel polishing
23
23.0
10
16
26
40.0
30
23.0
8.0
10.0
16
3.0
5.0
9.5
9.0
1.2
1.0
10
0.02
HGA36-28
HGA36
With keyhole
SUS304
Barrel polishing
28
28.0
12
21
32
53.0
33
34.0
8.5
11.5
18
3.0
5.5
13.0
10.0
1.5
1.5
15
0.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성