HGA31 36 - 带锁孔型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga31_36.prj},{NB=HGA31-53},{CODE=HGA31},{TYPE=daisuokonhxing},{MAT=SUS304},{SUR=Vibration polishing},{GG=53},{W=36.9},{W1=17},{W2=0},{W3=0},{L1=65.9},{L2=53},{L3=41.0},{L4=0.0},{L5=0.0},{L6=0},{D=4.9},{D1=5.5},{H=13.7},{H1=8.3},{T=1.2},{T1=0.0},{LSCZ=0},{CKZL=0.05},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D
d
[mm]
D1
D1-气源处理元件-PDF
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
T
t
[mm]
T1
t
[mm]
LSCZ
拉伸承重(kgf)
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
[mm]
HGA31-39
HGA31
带锁孔型
SUS304
震动抛光
39
27.0
13
0
0
44.0
39
24.5
0.0
0.0
0
4.0
4.6
9.5
6.1
1.1
0.0
0
0.04
HGA31-53
HGA31
带锁孔型
SUS304
震动抛光
53
36.9
17
0
0
65.9
53
41.0
0.0
0.0
0
4.9
5.5
13.7
8.3
1.2
0.0
0
0.05
HGA31-62
HGA31
带锁孔型
SUS304
震动抛光
62
36.4
20
0
0
76.0
62
47.0
0.0
0.0
0
5.0
8.0
15.8
10.2
1.4
0.0
0
0.06
HGA36-23
HGA36
带锁孔型
SUS304
滚磨抛光
23
23.0
10
16
26
40.0
30
23.0
8.0
10.0
16
3.0
5.0
9.5
9.0
1.2
1.0
10
0.02
HGA36-28
HGA36
带锁孔型
SUS304
滚磨抛光
28
28.0
12
21
32
53.0
33
34.0
8.5
11.5
18
3.0
5.5
13.0
10.0
1.5
1.5
15
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表