HE-K-K-6 - Hubeinheit in robuster Bauart mit Kugelführung
Mader
Stroke unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/hubeinheiten/he_k_k_6_asmtab.prj},{NB=MADER Hubeinheit HE-K-K-6-2-16-25 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=HE-K-K-6-2-16-25},{ARTNR=214994},{HUB=0},{A=60},{B=48},{C=Ø10},{D=2.1},{E=6.4},{F=M6},{G=11},{H=10.5},{I=4 x M8 x 1 LH},{J=6},{K=72.0},{L=83},{M=18},{N=25},{O=M5},{P=35.0},{Q=80},{R=76},{S=7.5},{T=45.3},{U=5},{V=60},{W=8},{X=8 x M3},{Y=28},{Z=43},{A1=6.3},{C1=10.000},{FM=6.000},{OM=5.000},{HUBMAX=25.000},{VERS=1},{RK=14.500},{DV=20.000},{VR=17.000},{PPATH=hek/he_k_k_6/he_k_k_6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
±0.02
[mm]
C
k7
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Gewinde
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
Y
±0.02
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-2-16-10
214992
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
11
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
72.0
83
18
20
M5
35.0
60
76
7.5
28.8
5
40
8
8 x M3
28
26
6.3
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-2-16-25
214994
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
11
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
72.0
83
18
25
M5
35.0
80
76
7.5
45.3
5
60
8
8 x M3
28
43
6.3
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-1-25-50
214995
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
16
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
71.5
92
10
45
M5
41.5
140
83
15.0
83.0
12
108
13
8 x M3
0
0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-1-25-75
214996
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
16
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
71.5
92
10
45
M5
41.5
165
83
15.0
108.0
12
133
13
8 x M3
0
0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-6-1-25-100
214993
60
48
Ø10
2.1
6.4
M6
16
10.5
4 x M8 x 1 LH
6
71.5
92
10
45
M5
41.5
190
83
15.0
133.0
12
158
13
8 x M3
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성