HDCCB,HDCLNM,HDCLBM,HDCLCM,HDCCS - 支柱固定夹底座-底座用支架-侧面安装简易型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1469.prj},{NB=HDCLBM20},{CODE=HDCLBM},{TYPE=ce mian an zhuang jian yi xing},{MAT=lv he jin},{SUR=hei se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jia luo shuan},{D=20},{DH7=+0.021/0},{A=60},{B=30},{L=45},{T=12},{F=45},{G=18},{K=6.6},{HH=22},{H=15},{E=30},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=6.5},{MA=M6},{MAX=6},{W=2},{NLJ=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
W
[mm]
ACLD
附属螺钉
ⁿ/ₐ
HDCCB20
HDCCB
侧面安装简易型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
HDCCB25
HDCCB
侧面安装简易型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1个
HDCCB30
HDCCB
侧面安装简易型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1个
HDCCB35
HDCCB
侧面安装简易型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1个
HDCCB40
HDCCB
侧面安装简易型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1个
HDCCB50
HDCCB
侧面安装简易型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1个
HDCLNM20
HDCLNM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
HDCLNM25
HDCLNM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1个
HDCLNM30
HDCLNM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1个
HDCLNM35
HDCLNM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1个
HDCLNM40
HDCLNM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1个
HDCLNM50
HDCLNM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1个
HDCLBM20
HDCLBM
侧面安装简易型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
HDCLBM25
HDCLBM
侧面安装简易型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1个
HDCLBM30
HDCLBM
侧面安装简易型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1个
HDCLBM35
HDCLBM
侧面安装简易型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1个
HDCLBM40
HDCLBM
侧面安装简易型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1个
HDCLBM50
HDCLBM
侧面安装简易型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1个
HDCLCM20
HDCLCM
侧面安装简易型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
HDCLCM25
HDCLCM
侧面安装简易型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
73
45
53
12
54
30
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-25 1个
HDCLCM30
HDCLCM
侧面安装简易型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
83
45
60
15
64
30
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-35 1个
HDCLCM35
HDCLCM
侧面安装简易型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
94
60
68
15
72
35
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
2
M8-40 1个
HDCLCM40
HDCLCM
侧面安装简易型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
40
+0.025/0
104
60
76
15
82
35
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-45 1个
HDCLCM50
HDCLCM
侧面安装简易型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
50
+0.025/0
118
75
87
18
94
45
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
M10-50 1个
HDCCS20
HDCCS
侧面安装简易型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表