HABBP - 嵌入型背向组合向心轴承+深沟球轴承-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/habbp.prj},{NB=HABBP-7005ZZ-L100},{CODE=HABBP},{ZC=钢},{GB=一般结构用钢},{XH=7005ZZ},{GB2= },{L=100},{S=15},{DD=25},{DH7=47},{H7=+0.025/0},{B=12},{B1=16},{B2=26},{SGQ=6005ZZ},{H=98},{D2=63},{T=15},{T1=8},{T2=10},{DH=41},{E=22},{D1G6=65},{D=80},{D1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{L1=100,110,125},{GBD=47},{D3=53},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{DD5=31.0},{S1=40.0},{S2=32.0},{ST=7.0},{FJYF=D30407},{RA=36.0},{RB=30.0},{RT=4.7},{R=0.7},{FJO=P30},{LS2=M4-10},{ZHD=30},{ZHD1=25},{ZHT=10.5},{TZH=30.0},{TZH1=25.0},{TZT1=41.0},{PDF=hafbp.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/habbp/habbp9.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GB
盖板
ⁿ/ₐ
GB1
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
LS
螺栓
ⁿ/ₐ
LS1
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
SGQ
深沟球轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
E
[mm]
D1G6
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
GBD
盖板D
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
ST
[mm]
FJYF
附件油封
ⁿ/ₐ
RA
Ra
[mm]
RB
Rb
[mm]
RT
Rt
[mm]
R
r
[mm]
FJO
附件O型圈
ⁿ/ₐ
LS2
盖板固定螺栓
ⁿ/ₐ
ZHD
轴环外径
ⁿ/ₐ
ZHD1
轴环内径
ⁿ/ₐ
ZHT
轴环厚度
ⁿ/ₐ
TZH
调整环外径
ⁿ/ₐ
TZH1
调整环内径
ⁿ/ₐ
TZT
调整环厚度
ⁿ/ₐ
HABBP-7002ZZ-L60
HABBP-7002ZZ-L60
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7002ZZ
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
6
8
28
18
50
62
11.0
6.6
6.5
32
40
6.5
3.5
3.1
21.0
32.0
22.0
5.0
G20325
24.0
20.0
3.2
0.4
P20
M3-8
20
15
8.5
20.0
15.0
28.0
HABBP-7003ZZ-L70
HABBP-7003ZZ-L70
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7003ZZ
10
17
35
+0.025/0
10
14
22
6003ZZ
75
48
12
6
8
31
18
50
62
11.0
6.6
6.5
35
40
6.5
3.5
3.1
21.0
32.0
22.0
5.0
G20325
24.0
20.0
3.2
0.4
P20
M3-8
20
17
8.5
20.0
17.0
35.0
HABBP-7004ZZ-L80
HABBP-7004ZZ-L80
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7004ZZ
15
20
42
+0.025/0
12
16
26
6004ZZ
92
58
15
7
9
36
22
60
75
14.0
9.0
8.5
42
48
8.0
4.5
4.1
26.0
35.0
27.0
6.0
D25356
31.0
25.0
4.7
0.7
P25
M4-10
25
20
9.5
25.0
20.0
39.0
HABBP-7005ZZ-L100
HABBP-7005ZZ-L100
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7005ZZ
15
25
47
+0.025/0
12
16
26
6005ZZ
98
63
15
8
10
41
22
65
80
14.0
9.0
8.5
47
53
8.0
4.5
4.1
31.0
40.0
32.0
7.0
D30407
36.0
30.0
4.7
0.7
P30
M4-10
30
25
10.5
30.0
25.0
59.0
HABBP-7006ZZ-L120
HABBP-7006ZZ-L120
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7006ZZ
15
30
55
+0.030/0
13
17
28
6006ZZ
120
78
18
8
10
48
27
80
98
17.5
11.0
10.5
55
64
9.5
5.5
5.1
41.0
50.0
42.0
6.5
D40506.5
41.0
35.0
4.7
0.7
P35
M5-12
40
30
10.5
40.0
30.0
76.0
HABBP-7007ZZ-L140
HABBP-7007ZZ-L140
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7007ZZ
15
35
62
+0.030/0
14
18
30
6007ZZ
126
84
18
9
11
55
27
86
106
17.5
11.0
10.5
62
72
9.5
5.5
5.1
46.0
60.0
47.0
9.0
D45609
46.0
40.0
4.7
0.7
P40
M5-12
45
35
10.5
45.0
35.0
93.0
HABBP-7008ZZ-L160
HABBP-7008ZZ-L160
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7008ZZ
20
40
68
+0.030/0
15
19
32
6008ZZ
140
92
20
9
11
60
30
95
116
17.5
11.0
10.5
68
78
11.0
6.6
6.1
51.0
65.0
52.0
9.0
D50659
51.0
45.0
4.7
0.7
P45
M6-12
50
40
11.5
50.0
40.0
110.0
HABBP-7009ZZ-L180
HABBP-7009ZZ-L180
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7009ZZ
20
45
75
+0.030/0
16
20
34
6009ZZ
145
98
20
9
11
69
30
100
122
17.5
11.0
10.5
75
85
11.0
6.6
6.1
56.0
70.0
57.0
9.0
D55709
56.0
50.0
4.7
0.7
P50
M6-12
55
45
11.5
55.0
45.0
127.0
HABBP-7010ZZ-L200
HABBP-7010ZZ-L200
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7010ZZ
20
50
80
+0.030/0
16
20
34
6010ZZ
147
101
20
11
13
74
30
105
124
17.5
11.0
10.5
80
88
11.0
6.6
6.1
61.0
75.0
62.0
9.0
D60759
70.0
60.0
7.5
0.8
P60
M6-15
60
50
13.5
60.0
50.0
146.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表