Grip Tight Two-Bolt Pillow Block - Stainless Housing, Corrision Resistant Insert Metric Bore - GTEZ Normal Duty Stainless Steel Housed Pillow Blocks
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/pillow_blocks/p2b_gtez_shcr_asmtab.prj},{NB= 129267},{SERIES=206},{SS=30},{PN=129267},{DESCRIPTION=P2B-GTUEZ-30M-SHCR},{LUBE=},{BOD=62},{WEIGHT=1.2},{A=40.9},{B=158.8},{C=31.8},{DMIN=108.3},{DMAX=127.0},{F=M12},{G=23.8},{H=15.1},{J=79.8},{L=50.8},{M=42.9},{R=13.5},{S=27.4},{Z=26.2},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gtez_shcr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
129261
204
20
129261
P2B-GTEZ-20M-SHCR
37.3
127.0
25.4
85.7
106.4
M10
21.4
12.7
63.5
38.1
33.3
12.3
25.0
25.0
129263
205
25
129263
P2B-GTEZ-25M-SHCR
36.9
139.7
28.6
93.7
114.3
M10
21.4
13.5
69.1
45.6
36.5
12.7
24.2
24.2
129267
206
30
129267
P2B-GTUEZ-30M-SHCR
40.9
158.8
31.8
108.3
127.0
M12
23.8
15.1
79.8
50.8
42.9
13.5
27.4
26.2
129270
207
35
129270
P2B-GTEZ-35M-SHCR
41.3
165.1
34.9
119.1
138.1
M12
23.8
14.3
92.1
58.3
47.6
14.3
27.0
26.6
129273
208
40
129273
P2B-GTBEZ-40M-SHCR
46.8
177.8
38.1
131.8
152.4
M12
24.6
14.3
96.8
63.5
49.2
16.7
30.2
29.0
129275
210
50
129275
P2B-GTEZ-50M-SHCR
47.2
203.2
41.3
146.4
169.9
M16
29.0
15.9
109.5
74.6
57.2
16.7
30.6
29.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성