카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2181 A - Edge Protection Seal Profile Corners, Form A, Upper seal profile
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Edge protection profiles
GN2181
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/kantenschutz_profile/gn2181/gn2181_a_1.prj},{NB=Kantenschutz-Dichtprofil-Ecke GN2181-EPDM-20,5-A-630},{ARTNR=GN2181-EPDM-20,5-A-630},{PARTNUMBER=GN 2181-EPDM-20,5-A-630},{NORMNR=GN 2181},{H1=20.500},{H1X=20.5},{L=630},{A=1-3,5},{B=11},{H2=10.5},{W1=10},{W2=7},{MAT=Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk},{WEIGHT=0.171},{CTN=39162000},{ROHS=YES},{VER=4},{INFOGANTER=Produktdetails},{DEFAULTSORTATTR=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L
Length
[mm]
A
Clamping area
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
W1
[mm]
W2
bei 50% der zul. Verformung
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-EPDM-20,5-A-160
20.500
160
20.5
20
10.5
10
7
Ethylene propylene diene ...
0.044
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-EPDM-20,5-A-250
20.500
250
1-3,5
11
10.5
10
7
Ethylene propylene diene ...
0.070
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-EPDM-20,5-A-400
20.500
400
1-3,5
11
10.5
10
7
Ethylene propylene diene ...
0.110
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-EPDM-20,5-A-630
20.500
630
1-3,5
11
10.5
10
7
Ethylene propylene diene ...
0.171
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-NBR-20,5-A-160
20.500
160
1-3,5
11
10.5
10
7
Acrylonitrile butadiene r...
0.045
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-NBR-20,5-A-250
20.500
250
1-3,5
11
10.5
10
7
Acrylonitrile butadiene r...
0.070
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-NBR-20,5-A-400
20.500
400
1-3,5
11
10.5
10
7
Acrylonitrile butadiene r...
0.110
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil-...
GN2181-NBR-20,5-A-630
20.500
630
1-3,5
11
10.5
10
7
Acrylonitrile butadiene r...
0.175
39162000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성