카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
GLY - SELF-LUBRICATING BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/self_lubricating_bush_gly.prj},{NB=GLY.60x65x20},{D1=60},{D2=65},{D2X='65'},{L=20},{LXX=20,25,30,40,50,60,70},{MAT=Steel + PTFE},{HAR=HB = 35},{STD=DIN 1494 - ISO 3547}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
GLY.3x4.5x3
GLY.3x4.5x3
3
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.4x5.5x3
GLY.4x5.5x3
4
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.5x7x5
GLY.5x7x5
5
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.6x8x4
GLY.6x8x4
6
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.7x9x10
GLY.7x9x10
7
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.8x10x6
GLY.8x10x6
8
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.10x12x6
GLY.10x12x6
10
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.12x14x6
GLY.12x14x6
12
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.13x15x10
GLY.13x15x10
13
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.14x16x10
GLY.14x16x10
14
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.15x17x10
GLY.15x17x10
15
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.16x18x10
GLY.16x18x10
16
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.17x19x15
GLY.17x19x15
17
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.18x20x10
GLY.18x20x10
18
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.20x22x15
GLY.20x22x15
20
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.22x25x8
GLY.22x25x8
22
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.24x27x15
GLY.24x27x15
24
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.25x28x10
GLY.25x28x10
25
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.28x32x15
GLY.28x32x15
28
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.30x34x10
GLY.30x34x10
30
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.32x36x20
GLY.32x36x20
32
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.35x39x15
GLY.35x39x15
35
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.38x42x30
GLY.38x42x30
38
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.40x44x15
GLY.40x44x15
40
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
GLY.45x50x20
GLY.45x50x20
45
Steel + PTFE
HB = 35
DIN 1494 - ISO 3547
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성