您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GLBCM - 导轨钳制器微型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B4-钳制器
导轨钳制器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoguiqzq/glbcm.prj},{NB=GLBCM-12},{CODE=GLBCM},{MAT1=合金结构钢},{SUR1=镀镍},{MAT2=GCr15},{SUR2=-},{MAT3=GCr15},{SUR3=镀镍},{MAT4=不锈钢},{KZFS=气压、常闭},{DGCC=12},{L=37.5},{L1=13.2},{A=52.5},{A1=34},{A2=8.25},{A3=5.5},{H=16},{S=3.5},{M=M2.5},{BCL=240/380},{ZL=0.098},{PDF=glbcm.pdf},{B=18.300},{C=7.200},{D=4.250},{E=7.450},{F=9.500},{G=6.000},{I=2.400},{MF=2.500},{J=3.500},{K=3.500},{N=10.050}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
接触面材质
ⁿ/ₐ
SUR2
接触面表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
滑块材质
ⁿ/ₐ
SUR3
滑块表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
盖材质
ⁿ/ₐ
KZFS
控制方式
ⁿ/ₐ
DGCC
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BCL
保持力 标准连接/增压连接
[N]
ZL
质量
[kg]
GLBCM-9H
GLBCM-9H
GLBCM
合金结构钢
镀镍
GCr15
-
GCr15
镀镍
不锈钢
气压、常闭
9H
32.5
9.7
52.5
34
8.25
5.5
15
3.3
M2.5
80/200
0.080
GLBCM-12
GLBCM-12
GLBCM
合金结构钢
镀镍
GCr15
-
GCr15
镀镍
不锈钢
气压、常闭
12
37.5
13.2
52.5
34
8.25
5.5
16
3.5
M2.5
240/380
0.098
GLBCM-15H
GLBCM-15H
GLBCM
合金结构钢
镀镍
GCr15
-
GCr15
镀镍
不锈钢
气压、常闭
15H
41.5
15.7
52.5
34
8.00
6.0
16
3.8
M2.5
280/360
0.102
GLBCM-20
GLBCM-20
GLBCM
合金结构钢
镀镍
GCr15
-
GCr15
镀镍
不锈钢
气压、常闭
20
48.7
19.7
60.0
41
10.50
8.0
23
6.2
M4
400/700
0.214
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表