您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GEP01 08 - 侧边安装型导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gep01_08_asmtab.prj},{NB=GEP02-D40-H40},{CODE=GEP02},{TYPE=Slit Type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOL=40,50,60},{L=50},{H2=10},{T=22},{L1=32},{E=29},{DD=9.0},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{HH1=16},{DD2=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{L2=27},{P1=1.25},{D2=13},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gep/../gep/assem/gep_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GEP01-D8-H20
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015
22
35.8
5
12
10
11
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP01-D10-H20
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015
22
35.8
5
12
10
11
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP01-D12-H20
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
25
37.8
5
12
14
13
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP01-D13-H20
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
25
37.8
5
12
14
13
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP01-D15-H25
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
28
44.8
5
12
16
15
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP01-D16-H25
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
28
44.8
5
12
16
15
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP01-D18-H25
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
18
+0.018/0
32
50.8
7
16
18
18
6.6
M6深12
6.6
11
6.7
2
GEP01-D20-H25
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
32
50.8
7
16
18
18
6.6
M6深12
6.6
11
6.7
2
GEP01-D25-H30
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
38
57.8
7
16
24
20
6.6
M6深12
6.6
11
6.7
2
GEP01-D30-H30
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
50
62.8
10
22
32
24
9.0
M8深16
9.0
14
9.2
3
GEP01-D35-H40
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
50
75.8
10
22
32
27
9.0
M8深16
9.0
14
9.2
3
GEP01-D40-H40
GEP01
开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
50
77.8
10
22
32
29
9.0
M8深16
9.0
14
9.2
3
GEP02-D8-H20
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015
22
35.8
5
12
10
11
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP02-D10-H20
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015
22
35.8
5
12
10
11
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP02-D12-H20
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
25
37.8
5
12
14
13
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP02-D13-H20
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
25
37.8
5
12
14
13
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP02-D15-H25
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.018/0
28
44.8
5
12
16
15
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP02-D16-H25
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
28
44.8
5
12
16
15
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
GEP02-D18-H25
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
18
+0.018/0
32
50.8
7
16
18
18
6.6
M6深12
6.6
11
6.7
2
GEP02-D20-H25
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
32
50.8
7
16
18
18
6.6
M6深12
6.6
11
6.7
2
GEP02-D25-H30
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
38
57.8
7
16
24
20
6.6
M6深12
6.6
11
6.7
2
GEP02-D30-H30
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
50
62.8
10
22
32
24
9.0
M8深16
9.0
14
9.2
3
GEP02-D35-H40
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
50
75.8
10
22
32
27
9.0
M8深16
9.0
14
9.2
3
GEP02-D40-H40
GEP02
开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
50
77.8
10
22
32
29
9.0
M8深16
9.0
14
9.2
3
GEP06-D8-H20
GEP06
开口型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015
22
35.8
5
12
10
11
4.5
M4深8
4.5
8
4.7
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表