GDHC - 国产侧拉旋转吊环
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
吊环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/gdhc.prj},{NB=GDHC-M20-2.5T},{CODE=GDHC},{TYPE=万向型旋转吊环},{MAT=合金钢},{SUR=静电喷涂},{M=20},{GG=2.5T},{SJNJ=250},{LJ=2.50},{A=50.0},{B=54.0},{C=82.0},{D=16.5},{E=30.0},{G=58},{F=144.0},{S1=30.0},{S=12.0},{BB=16.5},{CC=9.0},{KG=1.5},{H=44},{GZJXZH1=2.50},{GZJXZH2=5.00},{GZJXZH3=2.50},{GZJXZH4=5.00},{GZJXZH5=3.50},{GZJXZH6=2.50},{GZJXZH7=2.50},{GZJXZH8=5.20},{GZJXZH9=3.70},{GZJXZH10=2.50},{PDF=gdhc.pdf},{PPATH=gdhc/gdhc4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
GG
规格
ⁿ/ₐ
SJNJ
锁紧扭矩
[牛顿/米]
LJ
螺距
[t]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
S1
SW
[mm]
S
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
KG
自重
[kg]
H
[mm]
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
[吨]
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
[吨]
GDHC-M8-0.3T
GDHC-M8-0.3T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
8
0.3T
30
1.25
34.0
37.0
57.0
14.0
11.0
42
99.0
13.0
6.0
16.5
9.0
0.5
36
0.30
0.60
0.30
0.60
0.42
0.30
0.30
0.63
0.45
0.30
GDHC-M10-0.6T
GDHC-M10-0.6T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
10
0.6T
60
1.50
34.0
37.0
57.0
14.0
16.0
44
99.0
16.0
6.0
16.5
9.0
0.5
36
0.63
1.26
0.63
1.26
0.88
0.63
0.63
1.32
0.95
0.63
GDHC-M12-1T
GDHC-M12-1T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
12
1T
100
1.75
34.0
37.0
57.0
14.0
18.0
45
99.0
18.0
8.0
16.5
9.0
0.5
36
1.00
2.00
1.00
2.00
1.40
1.00
1.00
2.10
1.50
1.00
GDHC-M14-1.2T
GDHC-M14-1.2T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
14
1.2T
120
2.00
34.0
37.0
57.0
14.0
21.0
46
99.0
21.0
10.0
16.5
9.0
0.5
36
1.20
2.40
1.20
2.40
1.70
1.20
1.20
2.50
1.80
1.20
GDHC-M16-1.5T
GDHC-M16-1.5T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
16
1.5T
150
2.00
34.0
37.0
57.0
14.0
24.0
48
99.0
24.0
10.0
16.5
9.0
0.5
36
1.50
3.00
1.50
3.00
2.10
1.50
1.50
3.10
2.20
1.50
GDHC-M18-2T
GDHC-M18-2T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
18
2T
200
2.50
50.0
54.0
82.0
16.5
26.0
57
144.0
27.0
12.0
16.5
9.0
1.5
44
2.00
4.00
2.00
4.00
2.80
2.00
2.00
4.20
3.00
2.00
GDHC-M20-2.5T
GDHC-M20-2.5T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
20
2.5T
250
2.50
50.0
54.0
82.0
16.5
30.0
58
144.0
30.0
12.0
16.5
9.0
1.5
44
2.50
5.00
2.50
5.00
3.50
2.50
2.50
5.20
3.70
2.50
GDHC-M24-4T
GDHC-M24-4T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
24
4T
400
3.00
50.0
54.0
82.0
16.5
36.0
61
144.0
36.0
14.0
16.5
9.0
1.5
44
4.00
8.00
4.00
8.00
5.60
4.00
4.00
8.40
6.00
4.00
GDHC-M30-5T
GDHC-M30-5T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
30
5T
500
3.50
60.0
65.0
99.0
22.0
48.0
82
171.0
46.0
17.0
16.5
9.0
3.5
62
5.00
10.00
5.00
10.00
7.00
5.00
5.00
10.50
7.50
5.00
GDHC-M36-7T
GDHC-M36-7T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
36
7T
700
4.00
60.0
65.0
99.0
22.0
54.0
85
174.0
55.0
22.0
16.5
9.0
3.5
60
7.00
14.00
7.00
14.00
9.80
7.00
7.00
14.70
10.50
7.00
GDHC-M36-8T
GDHC-M36-8T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
36
8T
800
4.00
77.0
85.0
123.0
27.0
62.0
104
227.0
55.0
22.0
16.5
9.0
6.0
79
8.00
16.00
8.00
16.00
11.20
8.00
8.00
16.80
12.00
8.00
GDHC-M42-10T
GDHC-M42-10T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
42
10T
1000
4.50
77.0
85.0
123.0
27.0
72.0
106
227.0
65.0
22.0
16.5
9.0
6.5
79
10.00
20.00
10.00
20.00
14.00
10.00
10.00
21.00
15.00
10.00
GDHC-M42-15T
GDHC-M42-15T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
42
15T
1500
4.50
95.0
104.0
158.0
36.0
63.0
117
258.5
65.0
22.0
16.5
9.0
11.0
90
15.00
30.00
15.00
30.00
21.00
15.00
15.00
31.50
22.50
15.00
GDHC-M48-20T
GDHC-M48-20T
GDHC
万向型旋转吊环
合金钢
静电喷涂
48
20T
2000
5.00
95.0
104.0
158.0
36.0
72.0
120
258.5
75.0
27.0
16.5
9.0
12.0
90
20.00
40.00
20.00
40.00
28.00
20.00
20.00
42.00
30.00
20.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表