GBSNNC2.5 - 标准直齿轮 模数2.5 压力角20°
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc2.5.prj},{NB=GBSNNC-2.5-28-25-A-d8-SH3-20-K3},{CODE=GBSNNC},{MS=2.5},{CS=28},{B=25},{CLXZ=A},{DR=8},{G=70.0},{D=75.0},{DF=63.75},{H=60},{L=41},{L1=16},{L2=8},{M=M6},{MM=6},{WQ1=140.86},{WQ2=75.76},{PDF=gbsnnc2.5.pdf},{ZJG=-SH3-20-K3},{DR1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
JD
精度(GB/T 10095)
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
厚度
[mm]
G
分度圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
DF
齿根圆直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
DR1
[mm]
GBSNNC-2.5-12-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-12-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
12
25
30.0
35.0
23.75
23
37
12
6
M5
5
38.58
25.02
8
GBSNNC-2.5-14-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-14-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
14
25
35.0
40.0
28.75
25
41
16
8
M5
5
49.96
29.48
8
GBSNNC-2.5-15-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-15-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
15
25
37.5
42.5
31.25
30
41
16
8
M5
5
55.96
31.90
8
GBSNNC-2.5-16-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-16-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
16
25
40.0
45.0
33.75
32
41
16
8
M5
5
61.98
35.30
8
GBSNNC-2.5-18-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-18-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
18
25
45.0
50.0
38.75
38
41
16
8
M5
5
74.36
42.40
8
GBSNNC-2.5-19-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-19-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
19
25
47.5
52.5
41.25
39
41
16
8
M5
5
80.60
45.65
8
GBSNNC-2.5-20-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-20-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
20
25
50.0
55.0
43.75
40
41
16
8
M5
5
87.09
49.01
8
GBSNNC-2.5-22-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-22-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
22
25
55.0
60.0
48.75
44
41
16
8
M5
5
100.13
54.99
8
GBSNNC-2.5-24-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-24-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
24
25
60.0
65.0
53.75
48
41
16
8
M5
5
113.19
61.19
8
GBSNNC-2.5-25-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-25-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
25
25
62.5
67.5
56.25
50
41
16
8
M6
6
119.98
65.02
8
GBSNNC-2.5-26-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-26-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
26
25
65.0
70.0
58.75
55
41
16
8
M6
6
126.94
68.97
8
GBSNNC-2.5-28-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-28-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
28
25
70.0
75.0
63.75
60
41
16
8
M6
6
140.86
75.76
8
GBSNNC-2.5-30-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-30-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
30
25
75.0
80.0
68.75
65
41
16
8
M6
6
154.16
82.80
8
GBSNNC-2.5-32-25-A-d8-SH3...
GBSNNC-2.5-32-25-A-d8-SH3...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
32
25
80.0
85.0
73.75
70
41
16
8
M6
6
167.17
90.08
8
GBSNNC-2.5-34-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-34-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
34
25
85.0
90.0
78.75
70
41
16
8
M6
6
182.65
97.63
8
GBSNNC-2.5-35-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-35-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
35
25
87.5
92.5
81.25
70
41
16
8
M6
6
189.48
102.51
8
GBSNNC-2.5-36-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-36-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
36
25
90.0
95.0
83.75
75
41
16
8
M6
6
195.56
107.55
8
GBSNNC-2.5-40-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-40-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
40
25
100.0
105.0
93.75
80
41
16
8
M6
6
223.66
121.89
8
GBSNNC-2.5-42-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-42-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
42
25
105.0
110.0
98.75
80
41
16
8
M6
6
238.12
130.54
8
GBSNNC-2.5-45-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-45-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
45
25
112.5
117.5
106.25
80
41
16
8
M6
6
260.32
142.66
8
GBSNNC-2.5-48-25-A-d10-SH...
GBSNNC-2.5-48-25-A-d10-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
48
25
120.0
125.0
113.75
85
41
16
8
M6
6
281.94
152.22
8
GBSNNC-2.5-50-25-A-d12-SH...
GBSNNC-2.5-50-25-A-d12-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
50
25
125.0
130.0
118.75
85
41
16
8
M6
6
296.17
164.92
8
GBSNNC-2.5-52-25-A-d15-SH...
GBSNNC-2.5-52-25-A-d15-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
52
25
130.0
135.0
123.75
85
41
16
8
M6
6
310.53
174.94
8
GBSNNC-2.5-60-25-A-d25-SH...
GBSNNC-2.5-60-25-A-d25-SH...
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2.5
60
25
150.0
155.0
143.75
85
41
16
8
M6
6
369.44
205.90
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表