您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBH01 56 - 轴承固定环·开口·紧凑短压环型/紧凑长压环型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbh01_56.prj},{NB=FBH06-D8-S11},{CODE=FBH06},{TYPE2=Open type},{TYPE1=The compact},{TYPE=Short press ring},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=A hex cylinder head screw Stainless steel},{D=8},{S=11},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
[mm]
SGC
S公差
[mm]
APP
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
[mm]
B1
[mm]
B1GC
B1公差
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
BBGC
b公差
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
C
[mm]
FBH01-D8-S11
FBH01
开口型
紧凑型
短压环型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
9.0
+0.1/-0.1
12
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.5
7.0
4.0
7.0
0.3
FBH02-D8-S11
FBH02
开口型
紧凑型
短压环型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
9.0
+0.1/-0.1
12
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.5
7.0
4.0
7.0
0.3
FBH06-D8-S11
FBH06
开口型
紧凑型
短压环型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
9.0
+0.1/-0.1
12
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.5
7.0
4.0
7.0
0.3
FBH51-D8-S11
FBH51
开口型
紧凑型
长压环型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
9.0
+0.1/-0.1
12
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.5
7.0
4.0
7.0
0.3
FBH52-D8-S11
FBH52
开口型
紧凑型
长压环型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
9.0
+0.1/-0.1
12
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.5
7.0
4.0
7.0
0.3
FBH56-D8-S11
FBH56
开口型
紧凑型
长压环型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
9.0
+0.1/-0.1
12
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M3
8
+0.1/-0.1
3.5
3.00
1.5
7.0
4.0
7.0
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表