피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FA - Needle type
XUANMU
Comprehensive catalog
5-bearing
Powered by
CAD모델 선택
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fa.prj},{NB=FA1024},{SC=FA},{PC=Standard type},{MATP=SUJ2},{TYPE=Bearing steel},{BEARING=1024},{D=10},{DT=+0.175/+0.025},{D1=24},{D1T=-0.110/-0.440},{B=2},{BT=0/-0.01},{F=23},{F1=12},{DD=10},{DDT=+0.245/+0.025},{D1D=24},{D1DT=-0.04/-0.37},{B1=1},{B1T=+0.05/-0.05},{RPM=4200},{W=9.0},{CA=9.20},{COA=25.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DT
dt
[mm]
D1
D
[mm]
D1T
d1t
[mm]
B
[mm]
BT
bt
[mm]
F
f
[mm]
F1
f1
[mm]
DD
d
[mm]
DDT
dt
[mm]
D1D
D1
[mm]
D1DT
D1T
[mm]
B1
[mm]
B1T
[mm]
RPM
Allowable speed rpm
ⁿ/ₐ
W
weight
[g]
CA
Basic dynamic rated load
[KN]
COA
Basic static rated load
[KN]
FA0414
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
0414
4
+0.14/+0.02
14
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
13
5
4
+0.20/+0.02
14
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.7
4.40
8.0
FA0515
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
0515
5
+0.14/+0.02
15
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
14
6
5
+0.20/+0.02
15
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.8
4.75
9.2
FA0619
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
0619
6
+0.14/+0.02
19
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
18
7
6
+0.20/+0.02
19
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4700
5.0
6.80
15.5
FA0821
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
0821
8
+0.175/+0.025
21
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
20
9
8
+0.245/+0.025
21
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4500
6.0
7.80
19.4
FA1024
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
1024
10
+0.175/+0.025
24
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
23
12
10
+0.245/+0.025
24
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4200
9.0
9.20
25.5
FA1226
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
1226
12
+0.212/+0.032
26
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
25
14
12
+0.302/+0.032
26
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3700
9.0
9.90
29.0
FA1528
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
1528
15
+0.212/+0.032
28
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
27
17
15
+0.302/+0.032
28
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3200
10.0
11.30
36.0
FA1730
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
1730
17
+0.212/+0.032
30
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
29
19
17
+0.302/+0.032
30
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3000
12.0
11.90
39.5
FA2035
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
2035
20
+0.250/+0.004
35
-0.120/-0.510
2
0/-0.01
34
22
20
+0.37/+0.04
35
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
2500
15.0
13.10
46.5
FA2542
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
2542
25
+0.250/+0.004
42
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
41
29
25
+0.37/+0.04
42
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
2100
21.0
14.70
58.0
FA3047
FA
Standard type
SUJ2
Bearing steel
3047
30
+0.250/+0.004
47
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
46
34
30
+0.37/+0.04
47
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
1800
24.0
16.30
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성