FA - 止推滚针轴承-钢型/不锈钢型
XUANMU
综合型录
5-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fa.prj},{NB=FA1024},{SC=FA},{PC=Standard type},{MATP=SUJ2},{TYPE=Bearing steel},{BEARING=1024},{D=10},{DT=+0.175/+0.025},{D1=24},{D1T=-0.110/-0.440},{B=2},{BT=0/-0.01},{F=23},{F1=12},{DD=10},{DDT=+0.245/+0.025},{D1D=24},{D1DT=-0.04/-0.37},{B1=1},{B1T=+0.05/-0.05},{RPM=4200},{W=9.0},{CA=9.20},{COA=25.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PC
后置代码
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
D
d轴承内径
[mm]
DT
dt轴承内径公差
[mm]
D1
D轴承外径
[mm]
D1T
d1t轴承外径公差
[mm]
B
B轴承宽度
[mm]
BT
bt轴承宽度公差
[mm]
F
f
[mm]
F1
f1
[mm]
DD
d轴承内径
[mm]
DDT
dt轴承内径公差
[mm]
D1D
D1
[mm]
D1DT
D1T
[mm]
B1
[mm]
B1T
[mm]
RPM
容许转速 rpm(参考)
ⁿ/ₐ
W
重量(参考)
[g]
CA
基本额定负载Cr(动)
[KN]
COA
基本额定负载Co(静)
[KN]
FA0414
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
0414
4
+0.14/+0.02
14
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
13
5
4
+0.20/+0.02
14
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.7
4.40
8.0
FA0515
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
0515
5
+0.14/+0.02
15
-0.095/-0.365
2
0/-0.01
14
6
5
+0.20/+0.02
15
-0.032/-0.302
1
+0.05/-0.05
5200
2.8
4.75
9.2
FA0619
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
0619
6
+0.14/+0.02
19
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
18
7
6
+0.20/+0.02
19
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4700
5.0
6.80
15.5
FA0821
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
0821
8
+0.175/+0.025
21
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
20
9
8
+0.245/+0.025
21
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4500
6.0
7.80
19.4
FA1024
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
1024
10
+0.175/+0.025
24
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
23
12
10
+0.245/+0.025
24
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
4200
9.0
9.20
25.5
FA1226
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
1226
12
+0.212/+0.032
26
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
25
14
12
+0.302/+0.032
26
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3700
9.0
9.90
29.0
FA1528
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
1528
15
+0.212/+0.032
28
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
27
17
15
+0.302/+0.032
28
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3200
10.0
11.30
36.0
FA1730
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
1730
17
+0.212/+0.032
30
-0.110/-0.440
2
0/-0.01
29
19
17
+0.302/+0.032
30
-0.04/-0.37
1
+0.05/-0.05
3000
12.0
11.90
39.5
FA2035
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
2035
20
+0.250/+0.004
35
-0.120/-0.510
2
0/-0.01
34
22
20
+0.37/+0.04
35
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
2500
15.0
13.10
46.5
FA2542
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
2542
25
+0.250/+0.004
42
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
41
29
25
+0.37/+0.04
42
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
2100
21.0
14.70
58.0
FA3047
FA
标准型
SUJ2
轴承钢型
3047
30
+0.250/+0.004
47
-0.130/-0.520
2
0/-0.01
46
34
30
+0.37/+0.04
47
-0.05/-0.44
1
+0.05/-0.05
1800
24.0
16.30
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表