ESISA / ESIQA - Gerader Abtrieb
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Varioline
Abtriebe Adapter
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/varioline/abtriebe_adapter/esiqa.prj},{NB=REXROTH 0608810047 ESISA012},{BESTNR=0608810047},{TYP=ESISA012},{D1=36.700},{D2=13.000},{D3=26.000},{D4=1.900},{L1=42.500},{L2=31.900},{L3=22.400},{L4=15.400},{L5=9.800},{L6=8.000},{L7=3.500},{R=1.000},{SW=6.350},{X=M31x1},{X1NDM=31.000},{X1KDM=29.917},{VERS=1},{HLP=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D3
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
R
Radius R
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
REXROTH 0608810047 ESISA0...
0608810047
ESISA012
36.700
13.000
26.000
1.900
42.500
31.900
22.400
15.400
9.800
8.000
3.500
1.000
6.350
M31x1
REXROTH 0608810048 ESIQA0...
0608810048
ESIQA012
36.700
18.700
26.000
0.000
42.500
31.900
22.400
15.400
23.000
21.300
0.000
1.000
6.350
M31x1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表