EFSF - EFSF Convex support side
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/efsf_asmtab.prj},{NB=EFSF8-C3},{SC=EFSF8},{TYPE=EF},{TOM=SF},{CODE=8},{AC=C3},{DD=6},{L=14},{B=52},{H=32},{BB=26.0},{BB1=±0.02},{H1=17},{H11=±0.02},{B1=25},{HH1=26},{P=38},{D1=6.6},{D2=11.0},{HH=12},{CR=S06},{WEIGHT=0.16},{JDD=10},{JD=6},{JDTOL=-0.008/-0.017},{JB=5.7},{JE=9},{JF=6.80},{JG=0.80},{INFOTEXT=website},{R=11.000},{R1=9.500},{R3=2.000},{R4=1.000},{PPATH=efsf/assemblies/efsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
DD
Shaft diameter
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
[mm]
H1
h1
[mm]
H11
[mm]
B1
[mm]
HH1
H1
[mm]
P
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
CR
Use type C retaining ring
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
[kg]
JDD
Suggested machining dimensions for the outer diameter of the shaft end ball screw shaft
[mm]
JD
Suggested machining size for outer diameter of shaft end
[mm]
JDTOL
Suggested outer diameter tolerance of shaft end
[mm]
JB
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JE
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JF
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
JG
Suggested machining dimensions for shaft ends
[mm]
EFSF4-C3
EFSF4-C3
EFSF4
3
10
34
19
17.0
±0.02
10
±0.02
18
7
26
4.5
0.0
0
S03
-
-
0
-
0.0
0
0.00
0.00
EFSF5-C3
EFSF5-C3
EFSF5
4
10
36
21
18.0
±0.02
11
±0.02
20
8
28
4.5
0.0
0
S04
-
-
0
-
0.0
0
0.00
0.00
EFSF6-C3
EFSF6-C3
EFSF6
6
12
42
25
21.0
±0.02
13
±0.02
18
20
30
5.5
9.5
11
S06
0.1
8
6
-0.005/-0.014
5.7
9
6.80
0.80
EFSF8-C3
EFSF8-C3
EFSF8
6
14
52
32
26.0
±0.02
17
±0.02
25
26
38
6.6
11.0
12
S06
0.16
10
6
-0.008/-0.017
5.7
9
6.80
0.80
EFSF10-C3
EFSF10-C3
EFSF10
8
20
70
43
35.0
±0.02
25
±0.02
36
24
52
9.0
0.0
0
S08
0.35
12/15
8
-0.010/-0.020
7.6
10
7.90
0.90
EFSF12-C3
EFSF12-C3
EFSF12
10
20
70
43
35.0
±0.02
25
±0.02
36
24
52
9.0
0.0
0
S10
0.35
15/16
10
-0.010/-0.020
9.6
11
9.15
1.15
EFSF15-C3
EFSF15-C3
EFSF15
15
20
80
49
40.0
±0.02
30
±0.02
41
25
60
9.0
0.0
0
S15
0.4
20
15
-0.010/-0.020
14.3
13
10.15
1.15
EFSF20-C3
EFSF20-C3
EFSF20
20
26
95
58
47.5
±0.02
30
±0.02
56
25
75
11.0
0.0
0
S20
0.65
25/30
20
-0.012/-0.025
19.0
19
15.35
1.35
EFSF25-C3
EFSF25-C3
EFSF25
25
30
105
68
52.5
±0.02
35
±0.02
66
25
85
11.0
0.0
0
S25
0.95
-
0
-
0.0
0
0.00
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성