DSFC12AB - 成品孔链轮12A系列传动链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfc12ab.prj},{NB=DSFA12AB-27-20},{CODE=DSFA12AB},{CE='DSFA12AB','DSFB12AB'},{CS=27},{DR=20},{DRR=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50},{T=11.7},{D=164.09},{D1=174},{D2=83},{L=40},{A=12},{ZL=3.00},{PDF=dsfc12ab.pdf},{S=0.0},{GD=0},{GZ=11.910},{R2=15.560},{DA=173.270},{X1=7.590},{Y1=5.760},{BB=15.930},{R3=8.580},{X2=15.380},{Y2=1.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
A
a
[mm]
ZL
重量
[kg]
B
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
GD
ⁿ/ₐ
DSFA12AB-9-19
DSFA12AB-9-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
9
55.70
63
43
32
6
0.40
6.000
2.8
6
8.0
32
DSFA12AB-10-19
DSFA12AB-10-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10
61.65
68
49
32
6
0.49
6.000
2.8
6
8.0
37
DSFA12AB-11-19
DSFA12AB-11-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
11
67.62
76
51
32
6
0.60
6.000
2.8
6
8.0
45
DSFA12AB-12-19
DSFA12AB-12-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
12
73.60
83
51
32
8
0.69
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-13-19
DSFA12AB-13-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
13
79.60
89
57
32
8
0.81
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-14-19
DSFA12AB-14-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
14
85.61
95
62
32
8
0.96
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-15-18
DSFA12AB-15-18
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
15
91.62
101
68
32
8
1.10
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-16-19
DSFA12AB-16-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
16
97.65
107
73
32
8
1.30
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-17-19
DSFA12AB-17-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
17
103.67
113
73
32
8
1.40
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-18-19
DSFA12AB-18-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
18
109.71
119
83
40
12
2.00
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-19-19
DSFA12AB-19-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
19
115.74
126
83
40
12
2.10
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-20-19
DSFA12AB-20-19
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
20
121.78
132
83
40
12
2.20
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-21-20
DSFA12AB-21-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
21
127.82
138
83
40
12
2.30
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-22-20
DSFA12AB-22-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
22
133.86
144
83
40
12
2.50
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-23-20
DSFA12AB-23-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
23
139.90
150
83
40
12
2.50
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-24-20
DSFA12AB-24-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
24
145.95
156
83
40
12
2.60
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-25-20
DSFA12AB-25-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
25
151.99
162
83
40
12
2.70
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-26-20
DSFA12AB-26-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
26
158.04
168
83
40
12
2.90
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-27-20
DSFA12AB-27-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
27
164.09
174
83
40
12
3.00
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-28-20
DSFA12AB-28-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
28
170.14
180
83
40
12
3.10
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA12AB-30-20
DSFA12AB-30-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
30
182.25
193
83
40
12
3.40
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFC12AB-10-20
DSFC12AB-10-20
不锈钢
无
无
不锈钢紧定螺钉
无
10
61.65
68
49
32
6
0.49
6.000
2.8
6
8.0
37
DSFC12AB-11-20
DSFC12AB-11-20
不锈钢
无
无
不锈钢紧定螺钉
无
11
67.62
76
51
32
6
0.60
6.000
2.8
6
8.0
45
DSFC12AB-12-20
DSFC12AB-12-20
不锈钢
无
无
不锈钢紧定螺钉
无
12
73.60
83
51
32
8
0.69
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFC12AB-13-20
DSFC12AB-13-20
不锈钢
无
无
不锈钢紧定螺钉
无
13
79.60
89
57
32
8
0.81
6.000
2.8
6
0.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表