DPBCLB - 链条导向件带c型槽钢单排凸型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dpbclb.prj},{NB=DPBCLB-24A-B38-L50(50DPBCLB24A[50:2000/0.01]38)},{CODE=DPBCLB},{DG=超高分子量聚乙烯},{CXCG=钢(镀锌)},{CC=24A},{B=38},{L=50},{LL=[50:2000/0.01]},{B1=23.7},{H=30},{H1=8.0},{S=22},{W=18},{C=22},{E=18},{T=1.5},{PDF=dpbclb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DG
导轨
ⁿ/ₐ
CXCG
C型槽钢
ⁿ/ₐ
CC
尺寸系列
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DPBCLB-06C-B20-L50
DPBCLB-06C-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
06C
20
4.4
17
2.3
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-08A-B20-L50
DPBCLB-08A-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
08A
20
7.4
17
2.4
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-10A-B20-L50
DPBCLB-10A-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
10A
20
8.8
17
2.8
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-12A-B20-L50
DPBCLB-12A-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
12A
20
11.8
17
3.5
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-16A-B28-L50
DPBCLB-16A-B28-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
16A
28
14.8
20
4.7
14
12
14
12
1.5
DPBCLB-20A-B28-L50
DPBCLB-20A-B28-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20A
28
17.8
23
6.4
14
12
18
12
1.5
DPBCLB-24A-B38-L50
DPBCLB-24A-B38-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
24A
38
23.7
30
8.0
22
18
22
18
1.5
DPBCLB-06B-B20-L50
DPBCLB-06B-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
06B
20
5.4
17
1.5
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-08B-B20-L50
DPBCLB-08B-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
08B
20
7.4
17
2.2
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-10B-B20-L50
DPBCLB-10B-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
10B
20
9.3
17
2.6
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-12B-B20-L50
DPBCLB-12B-B20-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
12B
20
11.3
17
2.4
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-12B-B28-L50
DPBCLB-12B-B28-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
12B
28
11.3
18
2.4
10
10
14
10
1.5
DPBCLB-16B-B28-L50
DPBCLB-16B-B28-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
16B
28
16.0
18
3.5
14
12
14
12
1.5
DPBCLB-20B-B28-L50
DPBCLB-20B-B28-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20B
28
18.0
18
4.2
14
12
14
12
1.5
DPBCLB-24B-B38-L50
DPBCLB-24B-B38-L50
DPBCLB
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
24B
38
24.0
30
5.5
22
18
23
18
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表