DHZ - 带止动片眼型旋转吊环
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
吊环
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/diaohuan/dhz.prj},{NB=DHZ-M12-0.75T},{CODE=DHZ},{TYPE=带止动片眼型旋转吊环},{SUR=烤漆},{M=M12},{GG=0.75T},{X=0.75},{Z=2},{A=33},{B=10},{C=52},{D=11},{E=18},{F=45},{G=30},{MM=12},{S=8},{KG=0.2},{GZJXZH1=2.00},{GZJXZH2=4.00},{GZJXZH3=0.75},{GZJXZH4=1.50},{GZJXZH5=1.00},{GZJXZH6=0.75},{GZJXZH7=0.75},{GZJXZH8=1.50},{GZJXZH9=1.10},{GZJXZH10=0.75},{PDF=dhz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
X
工作载荷极限X轴
[吨]
Z
工作载荷极限Z轴
[吨]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MM
M
[mm]
S
[mm]
KG
净重
[kg]
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
[吨]
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
[吨]
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
[吨]
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
[吨]
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
[吨]
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称
[吨]
DHZ-M8-0.3T
DHZ-M8-0.3T
DHZ
带止动片眼型旋转吊环
烤漆
M8
0.3T
0.30
1
25
8
44
9
12
36
25
8
6
0.1
1.00
2.00
0.30
0.60
0.42
0.30
0.30
0.63
0.45
0.30
DHZ-M10-0.4T
DHZ-M10-0.4T
DHZ
带止动片眼型旋转吊环
烤漆
M10
0.4T
0.40
1
25
8
44
9
15
36
25
10
6
0.1
1.00
2.00
0.40
0.80
0.56
0.40
0.40
0.80
0.60
0.40
DHZ-M12-0.75T
DHZ-M12-0.75T
DHZ
带止动片眼型旋转吊环
烤漆
M12
0.75T
0.75
2
33
10
52
11
18
45
30
12
8
0.2
2.00
4.00
0.75
1.50
1.00
0.75
0.75
1.50
1.10
0.75
DHZ-M16-1.5T
DHZ-M16-1.5T
DHZ
带止动片眼型旋转吊环
烤漆
M16
1.5T
1.50
4
35
14
61
13
24
52
35
16
10
0.3
4.00
8.00
1.50
3.00
2.10
1.50
1.50
3.10
2.20
1.50
DHZ-M20-2.3T
DHZ-M20-2.3T
DHZ
带止动片眼型旋转吊环
烤漆
M20
2.3T
2.30
6
44
16
70
15
30
60
40
20
12
0.6
6.00
12.00
2.30
4.60
3.20
2.30
2.30
4.80
3.40
2.30
DHZ-M24-3.2T
DHZ-M24-3.2T
DHZ
带止动片眼型旋转吊环
烤漆
M24
3.2T
3.20
8
52
19
84
18
36
72
48
24
14
1.0
8.00
16.00
3.20
6.40
4.50
3.20
3.20
6.70
4.80
3.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성