DEG01 13 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/deg01_11.prj},{NB=DEG01-D82-d24-e24},{CODE=DEG01},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{MTM1=stainless steel},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=24},{EE=24},{L=68.00},{L1=9.30},{L2=30.0},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8.0},{LOT=30.0},{TRT=100.0},{RTB=200.0},{THS=10000},{INM=7.10x10*4},{STS=22000},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=+0.55/-0.55},{WEI=727},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MTM1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DEG01-D19-d3-e3
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
19.25
3.10
9.0
0.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.58x10*6
580
0.02
1
+0.10/-0.10
11
DEG01-D26-d4-e4
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26
23.50
3.30
10.5
0.0
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
2.26x10*6
950
0.02
1
+0.15/-0.15
25
DEG01-D29-d5-e5
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
29
26.50
3.75
12.0
0.0
2.50
2.5
1.0
3.0
6.0
10000
4.10x10*6
1350
0.15
2
+0.3/-0.3
43
DEG01-D34-d5-e5
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
27.35
4.00
12.0
0.0
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
8.02x10*6
2000
0.02
1
+0.20/-0.20
49
DEG01-D39-d8-e8
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
39
34.35
5.00
15.0
0.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
1.80x10*5
4500
0.02
1
+0.25/-0.25
82
DEG01-D44-d8-e8
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
44
34.60
5.00
15.0
0.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
2.85x10*5
5200
0.02
1
+0.30/-0.30
100
DEG01-D56-d12-e12
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
56
45.25
6.60
20.0
0.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
8.96x10*5
11000
0.02
1
+0.40/-0.40
222
DEG01-D68-d14-e14
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
68
53.80
7.60
24.0
0.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
2.59x10*4
19000
0.02
1
+0.45/-0.45
389
DEG01-D82-d24-e24
DEG01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
82
68.00
9.30
30.0
0.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
7.10x10*4
22000
0.02
1
+0.55/-0.55
727
DEG11-D19-d3-e3
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
26.50
3.00
9.0
6.0
1.25
2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.78x10*6
430
0.11
1(单侧)
+0.20/-0.20
15
DEG11-D26-d4-e4
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
26
33.50
3.30
10.5
7.5
2.50
2.5
1.0
1.5
3.0
10000
3.30x10*6
700
0.15
1(单侧)
+0.30/-0.30
35
DEG11-D29-d5-e5
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
29
35.70
3.75
12.0
6.7
2.50
2.5
1.0
3.0
6.0
10000
5.50x10*6
1200
0.15
2
+0.30/-0.30
43
DEG11-D34-d5-e5
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
34
38.20
4.00
12.0
7.5
3.35
3.0
1.5
4.0
8.0
10000
1.05x10*5
1700
0.18
1(单侧)
+0.36/-0.36
61
DEG11-D39-d8-e8
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
39
47.70
5.00
15.0
9.0
4.35
4.0
3.4
6.0
12.0
10000
2.57x10*5
2500
0.22
1(单侧)
+0.50/-0.50
115
DEG11-D44-d8-e8
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
44
48.20
5.00
15.0
9.0
4.60
4.0
3.4
10.0
20.0
10000
4.25x10*5
3000
0.24
1(单侧)
+0.60/-0.60
140
DEG11-D56-d12-e12
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
56
62.50
6.60
20.0
12.0
5.25
5.0
7.0
25.0
50.0
10000
1.33x10*4
8500
0.28
1(单侧)
+0.80/-0.80
307
DEG11-D68-d14-e14
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
68
73.60
7.60
24.0
14.0
5.80
6.0
14.0
60.0
120.0
10000
3.67x10*4
12000
0.32
1(单侧)
+0.90/-0.90
535
DEG11-D82-d24-e24
DEG11
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
82
98.00
9.30
30.0
22.0
8.00
8.0
30.0
100.0
200.0
10000
1.03x10*3
15000
0.52
1(单侧)
+1.00/-1.00
981
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表