DCR - 链条双节距滚子链R型
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcr.prj},{NB=DCR-C208AL-1-4(4)},{IDNR=},{CODE=DCR},{MAT=碳钢},{FJ=接头链节},{CCXL=C208AL},{JS=4},{PS=1},{P=25.400},{D1=15.880},{B1=7.850},{D2=3.960},{L=16.600},{L1=17.750},{H2=12.000},{T=1.500},{MMCZL=0.866},{JXLSZH=14.100},{PJLSZH=16.700},{RXZDZL=Qt≤Q(5~7)},{JSGDX=60},{JSZDX=120},{LJDH=DCZP-C208AL},{PTGD=DCRZ-C208AL},{PDF=dcr.pdf},{PPATH=liantiaosam/dcr4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
PS
排数
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
D1
滚子直径d1
[mm]
B1
内节内宽b1(min)
[mm]
D2
销轴直径d2(max)
[mm]
L
销轴长度L(max)
[mm]
L1
销轴长度L1(max)
[mm]
H2
内链板高度h2(max)
[mm]
T
链板厚度T(max)
[mm]
MMCZL
每米长重量
[kg/m]
JXLSZH
极限拉伸载荷Q(min)
[kN]
PJLSZH
平均拉伸载荷Qo
[kN]
RXZDZL
容许最大张力Qt
[kN]
JSGDX
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
ⁿ/ₐ
JSZDX
节数指定型最大节数(周长3048mm)
ⁿ/ₐ
LJDH
配套接头链接代号
ⁿ/ₐ
PTGD
配套过度链接代号
ⁿ/ₐ
DCR-C208AL-1-4
DCR-C208AL-1-4
碳钢
接头链节
C208AL
1
25.400
15.880
7.850
3.960
16.600
17.750
12.000
1.500
0.866
14.100
16.700
Qt≤Q(5~7)
60
120
DCZP-C208AL
DCRZ-C208AL
DCR-C210AL-1-4
DCR-C210AL-1-4
碳钢
接头链节
C210AL
1
31.750
19.050
9.400
5.080
20.900
22.200
15.000
2.030
1.322
22.200
28.100
Qt≤Q(5~7)
48
96
DCZP-C210AL
DCRZ-C210AL
DCR-C212AL-1-4
DCR-C212AL-1-4
碳钢
接头链节
C212AL
1
38.100
22.230
12.570
5.940
25.900
27.500
18.000
2.420
1.950
31.800
36.800
Qt≤Q(5~7)
40
80
DCZP-C212AL
DCRZ-C212AL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성